SK-LCD1

AM62x スタータ キット評価基板 (EVM) 向け、静電容量式タッチ機能搭載、OLDI LCD

概要

1,920 x 1,200 の OLDI/LVDS LCD ディスプレイ アクセサリ キットは、AM62x プロセッサ (SK-AM62、SK-AM62B、SK-AM62B-P1、SK-AM62-LP) のスタータ キット評価基板 (EVM) 向けのアドオン アクセサリであり、HMI (ヒューマン マシン インターフェイス)、産業用 PC、およびディスプレイを必要とする他の使用事例を評価する目的で、タッチ機能とディスプレイ機能を追加できます。

TFT LCD スクリーンは、WUXGA 解像度(1920x1200)の 10.1 インチディスプレイで、10 ポイントの静電容量式タッチ操作に対応しています。 

特長
  • 処理機能:AM6254 (AMC パッケージ)、クワッドコア Cortex-A53 とシングルコア Cortex-M4F を搭載
  • ディスプレイ:デュアル ディスプレイに対応し、最大 2K のディスプレイ解像度をサポート。1 個のデュアル チャネル LVDS、RGB888 の採用による 1 個の HDMI コネクタ、オーディオ コーデック TLV320AIC3106 を実装。
  • Wi-Fi と Bluetooth の各モジュールに対応する M.2 Key E インターフェイス サポート、4 レーンの MIPI CSI-2 カメラ コネクタ、2 個のギガビット イーサネット
  • コネクティビティ:1 個の Type A USB 2.0 と 1 個の Type-C DRD USB 2.0 は、USB ブートと、オンボード XDS110 JTAG エミュレータと、USB2.0 Type-B 経由の 4 個の UART をサポート
  • ストレージ:2GB LPDDR4、SK上のブート可能なインターフェース:取り外し可能な uSD、USB、QSPI、イーサネット、UART
  • ソフトウェア:TI 処理者 SDK Linux、RT-Linux、Android、デモ以外のもの(Wi-Fi® を含む)                                                                                  
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
数量限定

SK-LCD1 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

SK-LCD1 — 10.1" 1920x1200 LCD with capacitive touch for Starter Kit EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SK-LCD1 10.1" 1920x1200 LCD with capacitive touch for Starter Kit EVM

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

SPRR485 — SK-LCD1 Design Files Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
SK-LCD1 AM62x スタータ キット評価基板 (EVM) 向け、静電容量式タッチ機能搭載、OLDI LCD
ダウンロードオプション

SPRR485 SK-LCD1 Design Files Package

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2023/06/26
ハードウェア開発
評価ボード
SK-LCD1 AM62x スタータ キット評価基板 (EVM) 向け、静電容量式タッチ機能搭載、OLDI LCD

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprr485 or www.ti.com/lit/xx/sprr485/sprr485.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRR485. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AM62x 10.1 Touch LCD User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/10/30
証明書 SK-LCD1 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024/02/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。