SN65DSI83EVM
SN65DSI83 は、MIPI® DSI から LVDS へのブリッジ評価基板および FlatLink™ 集積回路です
SN65DSI83EVM
概要
SN65DSI83EVM 評価基板 (EVM) は、SN65DSI85 デバイスをシステム ハードウェアに実装する際に役立つプリント基板 (PCB) です。 この評価基板は、SN65DSI83 デバイスを使用するあらゆる実装に対して、ハードウェアリファレンスデザインとして使用することができます。この EVM には、DSI 入力信号用および LVDS 出力信号用のオンボード コネクタが搭載されています。 これらのコネクタは、MIPI® DPHY 準拠の DSI ソースおよび LVDS パネルを評価基板に接続するために使用されています。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- DSI ビデオ信号用に 2 つの入力オプション (QSH タイプ コネクタおよび FX タイプ コネクタ) を用意
- LVDS 出力信号用に 2 つの出力ポート オプション(QSH タイプ コネクタおよび I–PEX タイプ コネクタ) を用意
- 内部レジスタを構成するための I2C インターフェイス
- TI のバックライト ドライバ デバイス「TPS61181A」を使用した LED バックライト ドライバ回路
- SN65DSI83EVM ボード
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
SN65DSI83EVM — SN65DSI83 MIPI®DSI ~ FlatLink™ LVDS ブリッジの評価モジュール
SN65DSI83EVM — SN65DSI83 MIPI®DSI ~ FlatLink™ LVDS ブリッジの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide | 2015/11/17 | |||
| 証明書 | SN65DSI83EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |