SN65DSI83
- MIPI D-PHY バージョン 1.00.00 物理レイヤ・フロントエンドおよび Display Serial Interface (DSI) バージョン 1.02.00 を実装
- シングル・チャネル DSI レシーバを、チャネルごとに 1、2、3、4 本の D-PHY データ・レーンとして構成し、レーンごとに最高 1Gbps で動作可能
- 18bpp および 24bpp の DSI ビデオ・パケットを RGB666 および RGB888 フォーマットでサポート
- 最大解像度:60fps WUXGA 1920 × 1200、18bpp および 24bpp カラー (低ブランキング)。60fps、1366 × 768 / 1280 × 800 (18bpp および 24bpp) のディスプレイにも適切
- シングル・リンク LVDS 用 FlatLink™ 出力
- シングル・チャネル DSI からシングル・リンク LVDS への動作モードをサポート
- LVDS 出力クロック範囲:25MHz~154MHz
- LVDS ピクセル・クロックはフリーランニングの連続 D-PHY クロックまたは外部リファレンス・クロック (REFCLK) により供給
- 1.8V のメイン V CC 電源
- 低消費電力機能として、シャットダウン・モード、低減 LVDS 出力電圧スイング、同相、MIPI 超低消費電力状態 (ULPS) をサポート
- PCB 配線を簡素化するため、LVDS チャネル・スワップおよび LVDS ピン順序の反転機能を搭載
- ESD 定格 ±2kV (HBM)
- 64 ピン、5mm × 5mm の nFBGA (ZXH) パッケージ
- 温度範囲:-40℃~85℃
DSI から FlatLink へのブリッジ・デバイスである SN65DSI83 は、シングル・チャネルの MIPI D-PHY レシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに 4 レーンがあり、それぞれ 1Gbps で動作し、最大入力帯域幅は 4Gbps です。このブリッジは MIPI DSI 18bpp RGB666 および 24bpp RGB888 パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データストリームを、25MHz~154MHz のピクセル・クロックで動作する FlatLink 互換の LVDS 出力に変換して、リンクごとに 4 つのデータ・レーンを持つシングル・リンク LVDS を提供します。
SN65DSI83 デバイスは、最高で WUXGA 1920 × 1200、毎秒 60 フレーム、24bpp を、低ブランキングでサポートします。SN65DSI83 デバイスは、60fps の 1366 × 768 / 1280 × 800、18bpp および 24bpp のアプリケーションにも適しています。DSI と LVDS のインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。
SN65DSI83 デバイスは産業用準拠のインターフェイス・テクノロジで設計されており、広範なマイクロプロセッサと互換性があり、低スイング LVDS 出力や、MIPI 定義の超低消費電力状態 (ULPS) サポートなど、多様な電力管理機能が設計に組み入れられています。
SN65DSI83 デバイスは外形の小さな 5mm × 5mm、0.5mm ピッチの nFBGA パッケージに実装されており、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN65DSI83 MIPI® DSI から FlatLink™ LVDS へのブリッジ、シングル・チャネル DSI からシングル・リンク LVDS へのブリッジ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 |
| * | ユーザー・ガイド | HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned | 2022年 5月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | Troubleshooting SN65DSI8x - Tips and Tricks | 2018年 8月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 Hardware Implementation Guide (Rev. A) | 2013年 4月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | SN65DSI8x Video Configuration Guide and Configuration Tool Software Users Manual (Rev. B) | 2013年 4月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65DSI83EVM — SN65DSI83 は、MIPI® DSI から LVDS へのブリッジ評価基板および FlatLink™ 集積回路です
DSI-TUNER — チューナー ビデオ構成ソフトウェア ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (ZXH) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。