SN65DSI83Q1-EVM
MIPI® DSI から LVDS へのブリッジと FlatLink™ IC の評価基板
SN65DSI83Q1-EVM
概要
SN65DSI83Q1-EVM 評価基板(EVM)は、SN65DSI83-Q1 デバイスのシステム ハードウェアへの実装を支援するプリント回路基板(PCB)です。 この EVM には、DSI 入力信号用および LVDS 出力信号用のオンボード コネクタが搭載されています。 これらのコネクタは、MIPI® DPHY 準拠の DSI ソースおよび LVDS パネルを評価基板に接続するために使用されています。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- DSI 映像信号の入力オプション(QSH 型コネクタと FX 型コネクタ)
- LVDS 出力信号用の出力ポートオプション(QSH 型コネクタと I-PEX 型コネクタ)
- 内部レジスタを構成するための I2C インターフェイス
- TI のバックライト ドライバ デバイス「TPS61181A」を使用した LED バックライト ドライバ回路
- スイッチにより構成可能
- SN65DSI83Q1-EVM
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI ~ FlatLink™ LVDS ブリッジの評価モジュール
SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI ~ FlatLink™ LVDS ブリッジの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide | 2015/11/17 | |||
| 証明書 | SN65DSI83Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |