ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74201

アクティブ

1.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 52 Iq (typ) (mA) 3 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 27 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 52 Iq (typ) (mA) 3 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 27 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-263 (KTW) 7 153.924 mm² 10.1 x 15.24 VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5 VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 入力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • ソフトスタート (SS) ピンを使うことで、外部コンデンサで設定するランプ時間に合わせた線形スタートアップが可能
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の精度
  • 外部バイアス電源により、最低 0.8V の入力電圧をサポート
  • 可変出力 (0.8V~3.6V)
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 60mV (従来チップ、1.5A (標準値) 時)
    • 55mV (新チップ、1.5A (標準値) 時)
  • 2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作 (新チップ)
  • 出力コンデンサなし、または任意の値のコンデンサで安定動作 (従来チップ)
  • 優れた過度応答
  • オープン ドレイン形式のパワー グッド
  • アクティブ High イネーブル
  • 入力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • ソフトスタート (SS) ピンを使うことで、外部コンデンサで設定するランプ時間に合わせた線形スタートアップが可能
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の精度
  • 外部バイアス電源により、最低 0.8V の入力電圧をサポート
  • 可変出力 (0.8V~3.6V)
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 60mV (従来チップ、1.5A (標準値) 時)
    • 55mV (新チップ、1.5A (標準値) 時)
  • 2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作 (新チップ)
  • 出力コンデンサなし、または任意の値のコンデンサで安定動作 (従来チップ)
  • 優れた過度応答
  • オープン ドレイン形式のパワー グッド
  • アクティブ High イネーブル

TPS742シリーズの低ドロップアウト(LDO)リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサやASICへの電源供給に適しています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。

高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度を維持します。本デバイスは 2.2µF 以上 (新チップ) の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、-40°C~+125°Cで仕様が規定されています。

TPS742シリーズの低ドロップアウト(LDO)リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサやASICへの電源供給に適しています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。

高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度を維持します。本デバイスは 2.2µF 以上 (新チップ) の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、-40°C~+125°Cで仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS74801 アクティブ パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Lower IQ with similar PSRR performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS742 1.5A、超低ドロップアウト レギュレータ、プログラム可能なソフトスタート機能付き データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2025年 2月 12日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019年 8月 30日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート 新しい熱評価基準の解説 英語版 2013年 7月 2日
アプリケーション・ノート LDO Performance Near Dropout 2010年 10月 8日
Analog Design Journal Q3 2007 Issue Analog Applications Journal 2007年 8月 10日
Analog Design Journal Simultaneous power-down sequencing with the TPS74x01 family of linear regulators 2007年 8月 10日
Analog Design Journal 効率80%、損失1W以下を実現可能な3A、1.2VOUT、リニア・レギュレータ 英語版 2007年 2月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS58J64EVM — ADS58J64 評価基板

ADS58J64EVM は、TI の統合型レシーバである ADS58J64 の性能評価に使用できる評価基板です。ADS58J64 は、バッファ付きアナログ入力、低消費電力、14 ビット、500MSPS のクワッドチャネル テレコム レシーバです。このデバイスは、JESD204B インターフェイスと、最大 10Gbps のデータ レートをサポートしています。この評価基板 (EVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ から HDMI リタイマへの評価基板

DP149RSBEVM は、ビデオ用途向けの DP149 デバイスを評価するために作成され た PCB です。  この EVM は、RSB パッケージの DP149 を実装する際のハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。  PCB デザインのイラストの配線や配置ルールの設計例を示すため、PCB 設計/レイアウト ファイルについてはご要望に応じて提供可能です。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 評価モジュール

The DP159RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP159 device for video applications.  The EVM has a DP connection for the source and a HDMI connection for the sink.  J2 is a standard DP connector (Molex 47272-0001).  P2 is a standard HDMI connector (Molex (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DP159RSBEVM — DP159RSBEVM 評価モジュール

The DP159RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP159 device for video applications.  The EVM has a DP connection for the source and a HDMI connection for the sink.  J2 is a standard DP connector (Molex 47272-0001).  P2 is a standard HDMI connector (Molex (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI から LVDS へのブリッジと FlatLink™ IC の評価基板

SN65DSI83Q1-EVM 評価基板(EVM)は、SN65DSI83-Q1 デバイスのシステム ハードウェアへの実装を支援するプリント回路基板(PCB)です。  この EVM には、DSI 入力信号用および LVDS 出力信号用のオンボード コネクタが搭載されています。  これらのコネクタは、MIPI® DPHY 準拠の DSI ソースおよび LVDS パネルを評価基板に接続するために使用されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SN65DSI85EVM — SN65DSI85 デュアルチャネル MIPI® DSI から デュアルリンク FlatLink™ LVDS へのブリッジ評価基板

SN65DSI85EVM 評価モジュール (EVM) は、SN65DSI85 デバイスをシステムハードウェアに実装するのに役立つプリント回路基板 (PCB) です。この評価基板は、SN65DSI85 デバイスを使用するあらゆる実装に対して、ハードウェアリファレンスデザインとして使用することができます。この SN65DSI85EVM には、DSI 入力および LVDS 出力信号用のオンボードコネクタが搭載されています。  これらのコネクタは、MIPI® DPHY 準拠の DSI ソースおよび LVDS パネルを評価基板に接続するために使用されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SN65DSI85Q1-EVM — デュアル チャネル MIPI® DSI からデュアル リンク FlatLink™ LVDS へのブリッジの評価基板

SN65DSI85Q1EVM は、SN65DSI85Q1 をシステム ハードウェアに実装するお客様向けの PCB です。  この EVM には、DSI 入力信号用および LVDS 出力信号用のオンボード コネクタが搭載されています。  これらのコネクタは、MIPI DPHY 準拠の DSI ソースおよび LVDS パネルをEVM に接続するために使用されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TDP158RSBEVM — 6Gbps AC 結合からTMDS & HDMI™ への変換を行うリドライバの評価基板

TDP158 EVM は、ビデオ用途向けの TDP158 デバイスを評価するために作成され た PCB です。  この EVM は、RSB パッケージの TDP158 を実装する際のハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。  PCB デザインのイラストの配線や配置ルールの設計例を示すため、PCB 設計/レイアウト ファイルについてはご要望に応じて提供可能です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMDS171RGZEVM — RGZ パッケージの TMDS171 3.4Gbps TMDS リタイマ評価基板

TMDS171 EVM は、HDMI インターフェイスを備えたビデオ用途向けの TMDS171 デバイスを評価するために作成された PCB です。  この EVM は、RGZ パッケージの TMDS171 を実装する際のハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。  TMDS171 または DP159 RGZ 部品を使用した配線/配置ルールの PCB 設計のイラストを提供するために、ご要望に応じて PCB 設計/レイアウト ファイルを提供可能です。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMDS181RGZEVM — RGZ パッケージの TMDS181 6Gbps TMDS リタイマ評価基板

TMDS181RGZEVM は、HDMI インターフェイスを備えたビデオ用途向けに TMDS181 デバイスを評価できるよう設計された PCB です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS74201 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLIM016B.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS74201 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM289.TSC (106 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS74201 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM288.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS74201 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM620.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01161 — 1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

RF サンプリング アーキテクチャは、従来のスーパーヘテロダイン アーキテクチャの代替選択肢になります。RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) は高いサンプリング レートで動作し、無線周波数 (RF) からデジタルに信号を直接変換します。高速サンプリング レートを達成しているので、この RF サンプリング アーキテクチャは非常に広い信号帯域幅をサポートしています。信号帯域幅が広いほどシステムの能力が高くなり、より高速なデータ転送や、より多くのユーザー アクセスに対応できるようになります。

このリファレンス デザインが採用している ADC32RF45 は、デュアルチャネル、14 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010057 — 超音波スマート プローブ電源のリファレンス デザイン

医療用画像処理、特にハンドヘルド超音波スマート プローブの分野で、技術者の皆様は技術の大幅な進歩と集積の高度化を活用して、高効率でノイズ耐性が高い電源ソリューションを小型サイズで作り出すことを求められています。このリファレンス デザインは、TX7332 送信チップと AFE5832LP 受信チップを採用し、128 チャネルの Tx (送信) と 64 チャネルの Rx (受信) を実施する TI の高性能超音波スマート プローブ ソリューションを想定した、電源とデータを取り扱うエンド ツー エンド (自己完結型) のソリューションを提示します。パワー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保護のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、HDMI 2.0 ドライバとリタイマの TMDS ラインを静電気放電 (ESD) から保護する 2 種類の方法を提示します。HDMI 規格は、セットトップ ボックスから、ノートブック PC やテレビに至るまで、多くのアプリケーションに採用されています。このポートは多くの場合は外付けになるため、ESD (静電気放電) 事象の影響を受けやすくなっています。高速の HDMI 2.0 信号の場合、ドライバが適切な ESD 保護機能を IC に内蔵することは不可能のため、ディスクリートの ESD 保護デバイスが必要になります。また、HDMI (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01163 — マルチバンド RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

RF サンプリング レシーバは、無線周波数 (RF) 帯域で信号を直接キャプチャします。マルチバンド アプリケーションでは、目的の信号はそれほど広帯域ではありませんが、スペクトル内では離れています。リファレンス デザインは、さまざまな RF 帯域の信号をキャプチャし、それらをデジタル的にベースバンドにダウン変換します。

このリファレンス デザインでは、ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3 GSPS RF サンプリング テレコム レシーバを紹介しています。デバイスには、チャネルごとに 2 つのデジタル ダウン コンバーター (DDC) が含まれています。DDC は 8 から (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00684 — 高帯域幅の任意波形発生器リファレンス デザイン:DC または AC 結合、高電圧出力対応

TIDA–00684 リファレンス デザインでは、クワッド チャネルの TSW3080 評価基板 (EVM) が開発されており、DAC38J84 とアクティブ アンプ インターフェースを組み合わせて、任意波形発生器のフロントエンドをどのように構成できるかを示しています。DAC38J84 は、最大更新速度 2.5 GSPS で 16 ビットの分解能を持つ 4 つの DAC チャネルを備えています。THS3217 は、広帯域、差動からシングルエンドへの出力を提供します。THS3095 は最大 26VP–P の高いダイナミック レンジ出力を提供します。LMH5401 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01016 — 信号アナライザ / ワイヤレス テスタの RF サンプリング ADC 向けクロッキングのリファレンス デザイン

TIDA-01016 は、高ダイナミック レンジ高速 ADC 向けのクロッキング ソリューションです。RF 入力信号は、高速 ADC による RF サンプリング方式で直接取り込みます。ADC32RF45 は、デュアル チャネル 14 ビット 3GSPS RF サンプリング ADC です。3dB 入力帯域幅は 3.2GHz で、最大 4GHz の信号を取り込みます。このデザインは、マイクロ波バックホール用途で使用される高入力周波数において、ADC32RF45 の最高の SNR 性能を達成するために LMX2582 を用いたクロッキング ソリューションを示しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00814 — RF サンプリング S バンド レーダー レシーバのリファレンス デザイン

S バンドで動作するレーダー システムに対して、RF 直接サンプリング レシーバアプローチを示すのは、ADC32RF45、3Gsps、14 ビットの A/D コンバータ (ADC) 使用時です。RF サンプリングにより、ダウン コンバージョンが除去され、システムの複雑さが低減されます。また、高いサンプリング レートを使用すると、信号帯域幅を拡大できます。このアプローチは、ASR-11 航空交通管制レーダーの仕様に基づいてレシーバを構築することによって実証されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00069 — FPGA ファームウェア例、Altera FPGA と高速 LVDS インターフェイス・データ・コンバータのインターフェイス方法

このリファレンス・デザインと関連するサンプル Verilog コードは、Altera FPGA をテキサス・インスツルメンツの高速 LVDS インターフェイス A/D コンバータ(ADC)と D/A コンバータ(DAC)にインターフェイスする場合の開始点として使用できます。ファームウェアの実装と必要なタイミング制約についても説明しています。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-263 (KTW) 7 Ultra Librarian
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ