SN65HVD101EVM
SN65HVD101 および SN65HVD102 評価モジュール、デバイス・ノード IO-LINK PHY 用
SN65HVD101EVM
概要
The SN65HVD101 and SN65HVD102 IO-LINK PHYs implement the IO-LINK interface for industrial point-to-point communication. When the device is connected to an IO-Link master through a 3-wire interface, the master can initiate communication and exchange data with the remote node while the SN65HVD10X acts as a complete physical layer for the communication.
特長
- Configurable CQ output:
- push-pull, high-side or low-side for SIO mode
- 9V to 36V Supply range
- Configurable 3.3V/5V Integrated LDO (HVD101 only)
- Reverse polarity protection
- Power Good indicator
- Over-temperature protection
- Current Limit indicator
- Remote Wake-up indicator
IO-Link とデジタル I/O
購入と開発の開始
評価ボード
SN65HVD101EVM — SN65HVD101 および SN65HVD102 評価モジュール、出刃オスノード IO-LINK PHY 用
SN65HVD101EVM — SN65HVD101 および SN65HVD102 評価モジュール、出刃オスノード IO-LINK PHY 用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN65HVD101 EVM User's Guide | 2013/01/03 | |||
| 証明書 | SN65HVD101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |