SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS

SMH Technologies FlashRunner 高速プログラミング ツール

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS

提供元: SMH Technologies
ご注文はこちら

概要

FlashRunner HS はマルチエンド プログラミング システムです。代表的なプログラミング システム機能は、中央制御ユニットと、USB Type-C ケーブル経由で接続された最大 8 つのペリフェラル アクティブ モジュール間で共有されます。新しいグラフィカル ユーザー インターフェイス (Workbench) により、全体的な構成作業が不要になります。マウスを数回クリックするだけで、作業プロジェクトを作成でき、ターゲット デバイスとお客様のファームウェアの不一致を検出したり、電源の設定を行ったりすることができます。


サポートされている TI デバイスを表示するに https://smh-tech.com/category/texas-instruments/ をご覧ください

特長
  • LAN 通信インターフェイス
  • スタンドアロン動作に適した、デジタル光分離型パラレル インターフェイス
  • 8 つの USB Type-C ポートにより最大 8 つの HS アクティブ モジュールに接続可能
  • 256GB オンボード eMMC メモリ
  • HS 制御ユニットと接続する USB Type-C ポート
  • ほとんどの ISP/PP プロトコル(eMMC、パラレル NAND、BDM、JTAG、DAP、CSI、SPI、QUAD-SPI、I2C、UART、MC2W、ISSP、SWD、ICSP、EICSP、MDI、PPM、PDI、SWIM、その他多数)をサポート
  • 性能を向上させる最先端のデジタル ライン ドライバ
  • デバイスへの通信周波数を最大 80MHz に設定
  • ボードに電力を供給し、プログラマブル電圧を出力に提供するための電力変換セクション
  • 出力電源ラインの電圧と連続的な電流監視
リアルタイム デジタル電源マイコン
AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン F29H850TU 200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン TMS320F2800137 120MHz、256KBフラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32ビット マイコン TMS320F2800157 C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、HRPWM (高分解能パルス幅変調)、CAN-FD TMS320F280025C 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280039C C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES と CAN-FD TMS320F280049C FPU と TMU と 256kb フラッシュと CLA と InstaSPIN-FOC と CLB と PGA と SDFM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28379D 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC TMS320F28388D コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

 

リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
AM2612 リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2634 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

 

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
F29H859TU-Q1 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン TMS320F28P559SJ-Q1 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、 TMS320F28P659DK-Q1 C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:SMH Technologies

購入と開発の開始

ハードウェア・プログラミング・ツール

FLASHRUNNER-HIGH-SPEED — FlashRunner High-Speed

サポート対象の製品とハードウェア

FLASHRUNNER-HIGH-SPEED FlashRunner High-Speed

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください SMH Technologies。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。