SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG
SMH Technologies FlashRunner LAN 2.0 次世代プログラミング ツール
SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG
概要
FlashRunner LAN2.0 NeXt Generation は、1 ~ 4 の並列チャネルで利用可能な汎用インシステムプログラミングソリューション (ISP) です。シンプルなリモート セッションにより、さらにチャネルを (2 から最大 4 まで) 増やすことができます。FlashRunner LAN2.0 NXG は、治具に統合できるよう設計されているため、非常にコンパクトで小型です。新しいグラフィカル ユーザー インターフェイス (Workbench) により、全体的な構成作業が不要になります。マウスを数回クリックするだけで、作業プロジェクトを作成でき、ターゲット デバイスとお客様のファームウェアの不一致を検出したり、電源の設定を行ったりすることができます。
サポートされている TI デバイスを表示するには、https://smh-tech.com/category/texas-instruments/ をご覧ください
特長
- 治具に簡単に統合できるコンパクトなサイズ:142 x 17.6 x 70mm
- 複数の通信プロトコルをサポートする独立した ISP チャネル (JTAG、SPI、I2C、BDM、UART など)
- 各チャネルの 8 個のデジタル I/O ラインを専用のグランド リターン ラインと結合
- 1GB のオンボード動的メモリ
- スタンドアロン モード用治具専用制御インターフェイス (光絶縁型)
- 各チャネルの電源電圧と電流の測定
- オプションのリレー バリア ツールの統合型制御
- 48 ピン DIN インシステム プログラミング コネクタ 2 個
- 最大 256GB のストレージ メモリ
- USB 通信インターフェイス (光絶縁型)
Low-power MCUs
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
汎用マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
画像の提供元:SMH Technologies
購入と開発の開始
ハードウェア・プログラミング・ツール
FLASHRUNNER-NXG — FlashRunner LAN 2.0 Next Generation
FLASHRUNNER-NXG — FlashRunner LAN 2.0 Next Generation
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください SMH Technologies。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。