TAS2505-Q1EVM

TAS2505-Q1 診断機能搭載、オーディオ アンプの評価ボード

TAS2505-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TAS2505-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、TAS2505-Q1 向けの包括的なデモ / 評価リファレンス デザインです。この製品は、アナログ、デジタル、混合入力に対応する低消費電力 Class-D デジタル オーディオ アンプです。この EVM は、TI のコーデック制御ソフトウェアを使用するか、外部の I2C/SPI コマンドを使用して USB 経由で制御することができます。このアンプには、グランドへの短絡、電源への短絡、端子間の短絡、過熱を検出するネイティブ故障検出機能があり、2 つのサンプル外部回路は、開放負荷検出機能を追加する方法を示します。

特長
  • Class-D BTL モノラル スピーカ アンプ、2.6W で 10% の THD (4Ω、5.5V)
  • 負荷診断機能:GND への出力短絡、端子間の短絡、電源への出力短絡、開放負荷、過熱
  • 5V 単一電源レール
  • 8KHz ~ 96KHz のサンプル レートをサポート
  • アナログ、デジタル、混合入力に対応

  • TAS2505-Q1EVM

付属していないもの

  • Codec Control Console GUI:個別にダウンロードしてください
  • Micro-USB ケーブル

車載オーディオ アンプ
TAS2505-Q1 車載、オーディオ処理機能搭載、2W、モノラル、デジタルまたはアナログ入力 Class-D アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. TAS2505-Q1EVM のご注文
  2. TAS25xx コーデック制御 EVM (評価基板) 向け GUI をダウンロード

購入と開発の開始

評価ボード

TAS2505-Q1EVM — TAS2505 Q1 診断機能搭載オーディオ・アンプの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01529 診断機能付きクラスタ / eCall (緊急通話) オーディオのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS2505-Q1EVM TAS2505 Q1 診断機能搭載オーディオ・アンプの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01529 診断機能付きクラスタ / eCall (緊急通話) オーディオのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
設計ガイド 診断機能付きクラスタおよびeCallオーディオのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/08/02
証明書 TAS2505-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01529 診断機能付きクラスタ / eCall (緊急通話) オーディオのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。