TAS5802EVM
TAS5802 evaluation module
TAS5802EVM
概要
The TAS5802PWPEVM helps designers evaluate the operation and performance of the TAS5802PWP digital-input closed-loop Class-D amplifier. The TAS5802PWP is a stereo high-performance closed-loop Class-D amplifier with low power dissipation and advanced audio processing. The PurePath™ Console 3 graphical user interface (GUI) is used to interface with USB to the evaluation module (EVM). The EVM has optical SPDIF inputs, I2S, TDM, and audio inputs through the USB interface.
特長
- 96kHz input sample rate support
- Optical SPDIF, USB and PSIA (external I2S) input options
- Demonstration, evaluation and development environment through the PurePath Console 3 software (GUI)
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS5802PWPEVM — TAS5802 Class-H 制御機能搭載、デジタル入力、デジタル入力、ステレオ、閉ループ、Class-D オーディオ アンプ
TAS5802PWPEVM — TAS5802 Class-H 制御機能搭載、デジタル入力、デジタル入力、ステレオ、閉ループ、Class-D オーディオ アンプ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5802PWP 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/03 | |
| ユーザー・ガイド | TAS5815 and TAS5802 Process Flows | PDF | HTML | 2025/01/14 |