データシート
TAS5802
- 複数の出力構成をサポート
- 2 × 22.7W、BTL モード (8Ω、20V、THD + N = 1%)
- 2 × 28W、BTL モード (6Ω、20V、THD + N = 1%)
- 優れたオーディオ性能:
- アイドル ノイズ:65µVrms (標準値)
- THD+N ≦ 0.06% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
- 信号対雑音比 ≥ 108dB (A-weighted)
- 高効率 Class-D および優れた放熱性能:
- 90% を超える電力効率、120mΩ の RDS(on)
- 柔軟なオーディオ I/O:
- I2S、LJ、RJ、TDM
- 32、44.1、48、88.2、96kHz のサンプル レートをサポート
- SDOUT によるオーディオ モニタ、サブチャネル、エコー キャンセレーション
- ステレオ ブリッジ結合 (BTL) をサポート
- 強化されたオーディオ処理
- マルチバンドの高度な DRC および AGL
- 2×15 BQ、スマート EQ 付き
- ダイナミック EQ およびスマート ベース
- DC ブロッキング
- 優れた消費電力プロファイル:
- ラッチなしの過電流エラー (OCE)
- 強化された過熱保護機能
- 過熱警告 (OTW)
- 過熱エラー (OTE)
- 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
- システム統合が簡単
- 柔軟な制御戦略
- ソフトウェア制御 (フル機能)
- ソリューション サイズの低減
- 開ループ デバイスと比べて少ない受動部品数
- PVDD ≤ 12V のほとんどの場合、インダクタレスで動作 (フェライト ビーズ)
- 柔軟な制御戦略
TAS5802 は、民生用、商業用、産業用のエレクトロニクスで使用されるラウドスピーカを駆動するための、2×22W のデジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。このデバイスは柔軟性が高く、さまざまな制御方式、電源構成、オーディオ I/O 配置で動作できます。
TAS5802 の高性能閉ループ アーキテクチャおよび広いスイッチング周波数範囲により、ほとんどのアプリケーションにおいて、受動部品を減らしインダクタ + コンデンサ (LC) フィルタをなくすことが可能となるため、ソリューションサイズを縮小できます。先進的な電磁干渉 (EMI) 低減手法により、フェライト ビーズ + コンデンサ (BC) フィルタと組み合わせて使用する場合でも、優れた電磁適合性 (EMC) 性能を実現できます。アイドル消費電力 (IPC) を最小限に抑えるために、複数の消費電力手法が実装されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TAS5802 96kHz の広範な処理機能を備えた低アイドル時消費電力の、インダクタ不要、デジタル入力、ステレオ、閉ループ 22W Class-D オーディオ アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 9日 |
| アプリケーション概要 | Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide | PDF | HTML | 2026年 3月 11日 | |||
| ユーザー・ガイド | TAS5815 and TAS5802 Process Flows | PDF | HTML | 2025年 1月 14日 | |||
| 証明書 | TAS5802PWPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 11月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TAS5802EVM — TAS5802 evaluation module
The TAS5802PWPEVM helps designers evaluate the operation and performance of the TAS5802PWP digital-input closed-loop Class-D amplifier. The TAS5802PWP is a stereo high-performance closed-loop Class-D amplifier with low power dissipation and advanced audio processing. The PurePath™ Console 3 (...)
サポート・ソフトウェア
TAS5802 PurePath™ Console 3 files
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。