TAS5825MEVM

96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS5825MEVM

ご注文はこちら

概要

TAS5825MEVM は、最大 192kHz のサンプリングと拡張処理を備えた TI の最新デジタル入力 Class-D 閉ループ アンプである TAS5825M の能力を示します。この EVM は PurePath Console Motherboard (PUREPATH-CMBEVM) および PurePath Console 3 ソフトウェア (PUREPATHCONSOLE) と組み合わせて使用します。EVM には 2 個の TAS5825M デバイスがあり、ユーザーはさまざまなプロセス フローで、モノラル、ステレオ、2.1 出力構成のシステムを評価できます。PVDD 電源電圧は TAS5825MEVM から供給され、PUREPATH-CMBEVM 上で 5VDC と 3.3VDC への安定化が行われます。PUREPATH-CMBEVM は、I2S、I2C、3.3VDC を TAS5825MEVM に提供します。

特長
  • 96kHz / 192kHz の入力サンプリング レートをサポート
  • 2.0、モノラル、2.1 に対応
  • BTL または PBTL 構成で動作
  • PurePath Console マザーボードは、USB、SPDIF、アナログ入力に対応した柔軟な信号ルーティングを提供し
  • PurePath Console 3 ソフトウェア (GUI 形式) を通じた、デモ、評価、開発の環境

  • TAS5825M 評価ボード

スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TAS5825M EVM

パッケージの表示

Develop with TAS5825M EVM

close
See hardware, software, and tools for evaluating the TAS5825M Class-D audio amplifier.
評価ボード

TAS5825MEVM — 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

必須
これが必要な理由 This is the EVM board for evaluating TAS5825M.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

PUREPATH-CMBEVM — オーディオ・システム設計 / 開発向け PurePath™ Console マザーボード

必須
これが必要な理由 This is the PurePath console motherboard required for TAS5825MEVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060026 スケーラブルな 2.1 チャネルのオーディオ アンプのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PUREPATH-CMBEVM オーディオ・システム設計 / 開発向け PurePath™ Console マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060026 スケーラブルな 2.1 チャネルのオーディオ アンプのリファレンス デザイン
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

LEARNINGBOARD-SW — スピーカ特性評価向けの評価ボード ソフトウェア

次の場合に必要:
Using SmartAmp features.
これが必要な理由 This software plugin for PurePath Console 3 allows you to generate a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters for smart amp devices.
サポート対象の製品とハードウェア
資料と関連リソース
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5825 Evaluation Module User's Guide
アプリケーション・ノート TAS5825M Process Flows (Rev. A) TAS5825M Advanced Features

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TAS5825MEVM — 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5825 Evaluation Module User's Guide 2017/11/30
証明書 TAS5825MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。