ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TAS5825M

アクティブ

192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Control interface Software Output power (W) 38 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.09 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Control interface Software Output power (W) 38 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.09 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96、192kHz のサンプル・レートをサポート
    • I2S、LJ、RJ、または TDM
    • SDOUT によるオーディオ・モニタ、サブチャネル、エコー・キャンセル
    • 3 線式のデジタル・オーディオ・インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
  • 高効率の Class-D 動作
    • 90% を超える電力効率、90mΩ の RDS(on)
    • 低い静止電流:PVDD = 12V で 20mA 未満
  • 複数の出力構成をサポート
    • 1.0 モードで 1 × 53W (4Ω、22V、THD+N = 1%)
    • 1.0 モードで 1 × 65W (4Ω、22V、THD+N = 10%)
    • 2.0 モードで 2 × 30W (8Ω、24V、THD+N = 1%)
    • 2.0 モードで 2 × 38W (8Ω、24V、THD+N = 10%)
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≤ 0.03% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
    • SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 35µVRMS
  • 柔軟な処理機能
    • 3 バンドの高度な DRC + AGL、2 × 15 BQ
    • SFS (Sound Field Spatializer)、レベル・メータ
    • 96kHz、192kHz のプロセッサ・サンプリング
    • 動的 EQ、低音強調およびスピーカーの熱 / エクスカーション保護
  • 柔軟な電源構成
    • PVDD:4.5V~26.4V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵
    • 過電流エラー (OCE)
    • サイクル単位の電流制限
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
  • システム統合が簡単
    • I2C ソフトウェア制御
    • ソリューション・サイズの低減
      • 5 × 5mm の小型パッケージ
      • 開ループ・デバイスと比べて少ない受動部品数
      • ほとんどのアプリケーションでは、大きな電解コンデンサや大型のインダクタが不要
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96、192kHz のサンプル・レートをサポート
    • I2S、LJ、RJ、または TDM
    • SDOUT によるオーディオ・モニタ、サブチャネル、エコー・キャンセル
    • 3 線式のデジタル・オーディオ・インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
  • 高効率の Class-D 動作
    • 90% を超える電力効率、90mΩ の RDS(on)
    • 低い静止電流:PVDD = 12V で 20mA 未満
  • 複数の出力構成をサポート
    • 1.0 モードで 1 × 53W (4Ω、22V、THD+N = 1%)
    • 1.0 モードで 1 × 65W (4Ω、22V、THD+N = 10%)
    • 2.0 モードで 2 × 30W (8Ω、24V、THD+N = 1%)
    • 2.0 モードで 2 × 38W (8Ω、24V、THD+N = 10%)
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≤ 0.03% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
    • SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 35µVRMS
  • 柔軟な処理機能
    • 3 バンドの高度な DRC + AGL、2 × 15 BQ
    • SFS (Sound Field Spatializer)、レベル・メータ
    • 96kHz、192kHz のプロセッサ・サンプリング
    • 動的 EQ、低音強調およびスピーカーの熱 / エクスカーション保護
  • 柔軟な電源構成
    • PVDD:4.5V~26.4V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵
    • 過電流エラー (OCE)
    • サイクル単位の電流制限
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
  • システム統合が簡単
    • I2C ソフトウェア制御
    • ソリューション・サイズの低減
      • 5 × 5mm の小型パッケージ
      • 開ループ・デバイスと比べて少ない受動部品数
      • ほとんどのアプリケーションでは、大きな電解コンデンサや大型のインダクタが不要

TAS5825M は、内蔵オーディオ・プロセッサを搭載し、最高 192kHz をサポートする、高性能の閉ループ Class-D ステレオ・アンプです。

この強力なオーディオ DSP コアは、2 × 15 BQ、3 バンド DRC、フルバンド AGL (自動ゲイン・リミッタ)、スマート・アンプ・アルゴリズム (熱およびエクスカーション保護)、低音強調、スペーシャライザ、THD マネージャ、PVDD トラッキング、サーマル・フォールドバックなどの高度なオーディオ処理をサポートしています。 TAS5825M は、入力サンプル・レートを検出して入力サンプルを DSP ターゲット・サンプル・レートに自動変換するとともに、オーディオ・アーティファクトを回避できる、内蔵 SRC (サンプル・レート・コンバータ) が搭載された、48kHz または 96kHz アーキテクチャを備えています。

TAS5825M は、内蔵オーディオ・プロセッサを搭載し、最高 192kHz をサポートする、高性能の閉ループ Class-D ステレオ・アンプです。

この強力なオーディオ DSP コアは、2 × 15 BQ、3 バンド DRC、フルバンド AGL (自動ゲイン・リミッタ)、スマート・アンプ・アルゴリズム (熱およびエクスカーション保護)、低音強調、スペーシャライザ、THD マネージャ、PVDD トラッキング、サーマル・フォールドバックなどの高度なオーディオ処理をサポートしています。 TAS5825M は、入力サンプル・レートを検出して入力サンプルを DSP ターゲット・サンプル・レートに自動変換するとともに、オーディオ・アーティファクトを回避できる、内蔵 SRC (サンプル・レート・コンバータ) が搭載された、48kHz または 96kHz アーキテクチャを備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

PurePath™ Console 3、TAS5825M GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TAS5825P アクティブ 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5825P features Class-H control rather than the TAS5825M's smart amp features.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TAS5827 アクティブ オーディオ機能と Class-H 制御機能内蔵、43W ステレオ、デジタル入力、閉ループ Class-D アンプ Higher output power and higher output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS5825M 192kHz の拡張オーディオ処理機能搭載、4.5V~26.4V、38W ステレオ、インダクタ不要、デジタル入力、閉ループ Class-D オーディオ・アンプ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 2月 8日
アプリケーション概要 Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide PDF | HTML 2026年 3月 11日
アプリケーション・ノート TAS5825M 向けスマート アンプ アプリケーション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 12日
アプリケーション・ノート TAS5825M Design Considerations for EMC (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 12日
技術記事 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
アプリケーション概要 Presence Detection With TAS5825M Using Ultrasound PDF | HTML 2020年 9月 14日
ホワイト・ペーパー オーディオ・イノベーション: 車載、スマートホーム、およびプロ向けオーディオ・アプリケーション向け 英語版 2019年 10月 14日
アプリケーション・ノート General Tuning Guide for TAS58xx Family 2019年 5月 28日
アプリケーション・ノート TAS5825M Advanced Features 2018年 12月 6日
アプリケーション・ノート Load TAS5825M Configurations from EEPROM via SPI 2018年 8月 10日
アプリケーション・ノート TAS5825M Process Flows (Rev. A) 2018年 7月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PUREPATH-CMBEVM — オーディオ・アンプ用 PurePath コンソール・マザー・ボード

The PurePath™ Console Motherboard (PurePath-CMBEVM) provides a seamless interface between Ti’s latest PurePath Console GUI to supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules, including audio amplifiers and audio converters.

The PurePath-CMBEVM is shipped as a stand-alone board. It (...)

評価ボード

TAS5825MEVM — 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS5825MEVM は、最大 192kHz のサンプリングと拡張処理を備えた TI の最新デジタル入力 Class-D 閉ループ アンプである TAS5825M の能力を示します。この EVM は PurePath Console Motherboard (PUREPATH-CMBEVM) および PurePath Console 3 ソフトウェア (PUREPATHCONSOLE) と組み合わせて使用します。EVM には 2 個の TAS5825M デバイスがあり、ユーザーはさまざまなプロセス フローで、モノラル、ステレオ、2.1 出力構成のシステムを評価できます。PVDD 電源電圧は (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS5825MEVM-SB — TAS5825M/TAS5720M スケーラブル、2.1 チャネル、オーディオ アンプの評価ボード

この 2.1 チャネル オーディオ アンプの評価基板は、左右各チャネルのオーディオ向けに TAS5825M デジタル ステレオ アンプ、サブウーファー チャネル向けに TAS5720M デジタル モノラル アンプを搭載しています。この評価基板は、単一のオーディオ ソース インターフェイスからの入力で動作します。5.1、7.1、9.1 の各チャネル構成へのスケール化が可能なので、サウンドバー アプリケーションに最適です。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

TAS5825-SW TAS5825M GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS5825M GUI and software for PurePath™ Console 3
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-060026 — スケーラブルな 2.1 チャネルのオーディオ アンプのリファレンス デザイン

この 2.1 チャネル オーディオ オペアンプのリファレンス デザインでは、左右のチャネル オーディオ用の TAS5825M デジタル ステレオ アンプおよびサブウーファー チャネル用の TAS5720M デジタル モノ アンプが組み込まれています。この評価基板は、単一のオーディオ ソース インターフェイスからの入力で動作します。5.1、7.1、9.1 の各チャネル構成へのスケール化が可能なので、サウンドバー アプリケーションに最適です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian