TAS5825MEVM-SB
TAS5825M/TAS5720M スケーラブル、2.1 チャネル、オーディオ アンプの評価ボード
TAS5825MEVM-SB
概要
この 2.1 チャネル オーディオ アンプの評価基板は、左右各チャネルのオーディオ向けに TAS5825M デジタル ステレオ アンプ、サブウーファー チャネル向けに TAS5720M デジタル モノラル アンプを搭載しています。この評価基板は、単一のオーディオ ソース インターフェイスからの入力で動作します。5.1、7.1、9.1 の各チャネル構成へのスケール化が可能なので、サウンドバー アプリケーションに最適です。
特長
- PVDD トラッキングおよびサーマル フォールドバック保護
- スマート アンプ テクノロジ
- デジタル オーディオ TDM (時分割多重) に基づくモジュール型のスケーラブルなマルチチャネル ソリューション
- 自己保護機能 (OCE、CB3C、OTW、OTE、UVLO、OVLO) を内蔵
- 96kHz の高い処理能力を持つオーディオ DSP を内蔵し、複数の高度なオーディオ処理フローをサポート
- TDM モード (および I2S) で動作し、スピーカーの拡張に対応
購入と開発の開始
評価ボード
TAS5825MEVM-SB — TAS5825M/TAS5720M スケーラブル、2.1 チャネル、オーディオ・アンプの評価ボード
サポート対象の製品とハードウェア
TAS5825MEVM-SB — TAS5825M/TAS5720M スケーラブル、2.1 チャネル、オーディオ・アンプの評価ボード
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TAS5825MEVM-SB EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/16 | |||
| 設計ガイド | スケーラブルな 2.1 チャネル・オーディオ・アンプのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/07/10 |