TCA9511AEVM

Hot-swappable two-wire bus buffer evaluation module

TCA9511AEVM

購入

概要

This EVM provides configurable loading conditions through adjustable pull up resistors and bus capacitance which allows designers to easily test the performance of this device in their system. The EVM can be populated with a socket to test over temperature as well.

特長
  • Hot swappable
  • Low dynamic offset voltage
  • Rise time accelerator
  • Adjustable pull up resistors and capacitave loading switches
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
TCA4307 動作不能バスの回復機能搭載、2 ビット、双方向、2.3V ~ 5.5V、ホット スワップ可能、400kHz、I2C/SMBus バッファ TCA9511A 2 ビット双方向 2.3V ~ 5.5V、ホット・スワップ可能 400kHz I2C/SMBus バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCA9511AEVM — ホットスワップ可能 2 線式バス・バッファの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) EVM User's Guide for TCA9511A 2019年 9月 4日
データシート TCA9511A ホットスワップ可能 I2C バスおよび SMBus バッファ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 7月 12日
証明書 TCA9511AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ