ホーム インターフェイス I2C & I3C ICs I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

TCA4307

アクティブ

動作不能バスの回復機能搭載、2 ビット、双方向、2.3V ~ 5.5V、ホット スワップ可能、400kHz、I2C/SMBus バッファ

製品詳細

Features Buffer, Enable pin, Hot swap, Stuck bus recovery Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 2.3 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.3 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCC Single Supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Buffer, Enable pin, Hot swap, Stuck bus recovery Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 2.3 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.3 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCC Single Supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DRG) 8 9 mm² 3 x 3
  • I 2C バス信号の双方向データ転送をサポート
  • 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • T A 周囲空気温度範囲:-40℃~125℃
  • スタック・バス回復によるバスの自動回復
  • すべての SDA および SCL ラインの 1V プリチャージにより、活線挿入時の破損を防止
  • Standard モードおよび Fast モードの I 2C デバイスに対応
  • クロックの延長、調停、同期をサポート
  • 電源オフ時に高インピーダンスになる I 2C ピン
  • I 2C バス信号の双方向データ転送をサポート
  • 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • T A 周囲空気温度範囲:-40℃~125℃
  • スタック・バス回復によるバスの自動回復
  • すべての SDA および SCL ラインの 1V プリチャージにより、活線挿入時の破損を防止
  • Standard モードおよび Fast モードの I 2C デバイスに対応
  • クロックの延長、調停、同期をサポート
  • 電源オフ時に高インピーダンスになる I 2C ピン

TCA4307 は、データおよびクロック・ラインを破損することなく、動作中のバックプレーンに I/O カードを挿入できる、ホットスワップ可能 I 2C バス・バッファです。I/O カードでバスの競合が発生しないように、STOP コマンドが発行されるまで、またはバス・アイドル条件がバックプレーンで発生するまでの間、バックプレーン側の I 2C ライン (in) がカード側の I 2C ライン (out) に接続するのを制御回路が防止します。接続が行われると、このデバイスは双方向のバッファ処理を行い、バックプレーンとカードの容量を絶縁状態に維持します。挿入中、SDA および SCL ラインは 1V にプリチャージされ、デバイスの寄生容量を充電するのに必要な電流を最小限に抑えます。

TCA4307 にはスタック・バス回復機能が備わっており、SDAOUT または SCLOUT が約 40ms にわたって Low であることを検出するとバスを自動的に切断します。バスが切断されると、本デバイスは SCLOUT に最大 16 パルスを自動的に生成し、バスを Low に保持しているデバイスをリセットしようと試みます。

I 2C バスがアイドルのとき、 TCA4307 は EN ピンを Low に設定することで、シャットダウン モードに移行して消費電力を低減できます。EN を High にすると、 TCA4307 は通常動作を再開します。オープン・ドレインの READY 出力ピンも搭載されており、バックプレーンとカードの側が互いに接続されたことを示します。READY が High のとき、SDAIN および SCLIN は、SDAOUT および SCLOUT に接続されています。2 つの側が切断されているとき、READY は Low になります。

TCA4307 は、データおよびクロック・ラインを破損することなく、動作中のバックプレーンに I/O カードを挿入できる、ホットスワップ可能 I 2C バス・バッファです。I/O カードでバスの競合が発生しないように、STOP コマンドが発行されるまで、またはバス・アイドル条件がバックプレーンで発生するまでの間、バックプレーン側の I 2C ライン (in) がカード側の I 2C ライン (out) に接続するのを制御回路が防止します。接続が行われると、このデバイスは双方向のバッファ処理を行い、バックプレーンとカードの容量を絶縁状態に維持します。挿入中、SDA および SCL ラインは 1V にプリチャージされ、デバイスの寄生容量を充電するのに必要な電流を最小限に抑えます。

TCA4307 にはスタック・バス回復機能が備わっており、SDAOUT または SCLOUT が約 40ms にわたって Low であることを検出するとバスを自動的に切断します。バスが切断されると、本デバイスは SCLOUT に最大 16 パルスを自動的に生成し、バスを Low に保持しているデバイスをリセットしようと試みます。

I 2C バスがアイドルのとき、 TCA4307 は EN ピンを Low に設定することで、シャットダウン モードに移行して消費電力を低減できます。EN を High にすると、 TCA4307 は通常動作を再開します。オープン・ドレインの READY 出力ピンも搭載されており、バックプレーンとカードの側が互いに接続されたことを示します。READY が High のとき、SDAIN および SCLIN は、SDAOUT および SCLOUT に接続されています。2 つの側が切断されているとき、READY は Low になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA4307ホットスワップ可能 I2C バスおよび SMBus バッファ、スタック・バス・リカバリ付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート I2C Stuck Bus: Prevention and Workarounds PDF | HTML 2024年 7月 2日
アプリケーション・ノート I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A) 2023年 1月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TCA9511AEVM — ホットスワップ可能 2 線式バス バッファの評価基板

この EVM (評価基板) は、調整可能な複数のプルアップ抵抗とバス静電容量を通じて、構成可能な各種負荷条件を実現します。その結果、設計者の皆様は、開発中システムでこのデバイスの性能を簡単にテストすることができます。この評価基板には、温度範囲全体をテストするためのソケットを実装することもできます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TCA9511A IBIS Model

SCPM046.ZIP (44 KB) - IBIS Model
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (DRG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ