TDP142EVM

TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps リニア リドライバの評価基板

概要

TDP142 は DisplayPortTM(DP) リニア リドライバで、AUX および HPD 信号をスヌープできます。このデバイスはVESA DisplayPort標準バージョン1.4に準拠し、1~4レーンのメインリンク インターフェイス信号処理でHBR3 (レーンごとに8.1Gbps)までをサポートします。さらに、このデバイスは位置に依存せず動作します。ソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク バジェット全体に対して実質的に「負の損失」コンポーネントとして機能します。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計。
  • USB VBUS または 5 から 5.5V DC 入力をパワージャック経由で評価基板に電力を供給します。
  • 複数のヘッダー経由で I2C バスにアクセスすることができます
  • DIP スイッチにより構成可能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62082 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ。3.3Vout (最小)

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TDP142 8.1Gbps DP1.4 リニア リドライバ TDP142-Q1 車載、8.1Gbps、DP1.4、リニア リドライバ

 

非反転バッファとドライバ
SN74AHC1G125 シングル 2V ~ 5.5V バッファ、3 ステート出力
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps リニア・リドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TDP142EVM TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps リニア・リドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TDP142EVM User's Guide 2017/11/13
証明書 TDP142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。