SN74AHC1G125

アクティブ

シングル 2V ~ 5.5V バッファ、3 ステート出力

製品詳細

Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 動作範囲:2V~5.5V
  • 最大 tpd 6ns (5V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 5V で ±8mA の出力駆動能力
  • 動作範囲:2V~5.5V
  • 最大 tpd 6ns (5V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 5V で ±8mA の出力駆動能力

SN74AHC1G125 デバイスは、3 ステート出力を搭載したシングル バス バッファ ゲート / ライン ドライバです。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH になると、出力はディセーブルされます。ここで、OEが Low の場合、真のデータが A 入力から Y 出力に渡されます。

SN74AHC1G125 デバイスは、3 ステート出力を搭載したシングル バス バッファ ゲート / ライン ドライバです。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH になると、出力はディセーブルされます。ここで、OEが Low の場合、真のデータが A 入力から Y 出力に渡されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AHC1G125 3 ステート出力搭載シングルバス バッファ ゲート データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2024年 2月 29日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
アプリケーション・ノート Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C) 2002年 12月 2日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
設計ガイド AHC/AHCT Designer's Guide February 2000 (Rev. D) 2000年 2月 24日
アプリケーション・ノート Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A) 1999年 9月 8日
製品概要 Military Advanced High-Speed CMOS Logic (AHC/AHCT) (Rev. C) 1998年 4月 1日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps リニア リドライバの評価基板

TDP142 は DisplayPortTM(DP) リニア リドライバで、AUX および HPD 信号をスヌープできます。このデバイスはVESA DisplayPort標準バージョン1.4に準拠し、1~4レーンのメインリンク インターフェイス信号処理でHBR3 (レーンごとに8.1Gbps)までをサポートします。さらに、このデバイスは位置に依存せず動作します。ソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク バジェット全体に対して実質的に「負の損失」コンポーネントとして機能します。
ユーザー ガイド: PDF
Third-party accessory

VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM エッジ コンピューティング ゲートウェイ

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)

シミュレーション・モデル

HSPICE Model for SN74AHC1G125

SCLJ018.ZIP (95 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74AHC1G125 Behavioral SPICE Model (Rev. A)

SCLM271A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74AHC1G125 IBIS Model (Rev. A)

SCLM008A.ZIP (44 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01434 — 24ビットADC用の絶縁された、変圧器なしのバイポーラ電源のリファレンス デザイン

3.65mm と薄型のこの絶縁型リファレンス デザインは、24 ビット デルタ-シグマ アナログ / デジタル コンバータ(ADC)により高集積のバイポーラ入力高性能ソリューションを実現します。現代のアナログ入力モジュールには、同じ空間サイズでより高いチャネル密度 (消費電力の低減が必要) と同時により広い動作温度範囲など、さまざまな面で高い性能が求められます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ