THS3061EVM

THS3061 evaluation module

概要

The THS3061EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors. The EVM has a default gain of (-1) or +2, depending upon which input is used.

特長
  • Power supply: single 10 to 30 Vdc, dual +/-5Vdc to +/-15Vdc
  • Input impedance is 50W for V1in-, V1in+, and V2in+
  • Load resistance is 1 Kw for each channel
  • Connectors are -Vs, GND, +Vs, In+, In-, Out+, testpoints
  • Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3061 シングル、高電圧、高スルーレート、電流帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3061EVM — THS3061EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS3061EVM THS3061EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS3061EVM User's Guide 2002/09/17
証明書 THS3061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。