THS4522EVM

THS4522 evaluation module

概要

The THS4522EVM is an evaluation module for the dual, THS4522 in the PW (16-lead TSSOP) package.

The THS4522EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.

The THS4522EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

特長
  • Configured for split supply operation and easily modified for single supply
  • Default single-ended input configuration can easily be reconfigured for differential input
  • Default single ended output configuration can easily be reconfigured for differential output
  • Independent disable control line for each channel
  • Independent output common mode control line for each channel
  • Designed for easy connection to standard 50-ohm input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
完全差動アンプ
THS4522 超低消費電力、2 チャネル、レール ツー レール出力、完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4522EVM — THS4522 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS4522EVM THS4522 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS4521/45222/4524EVM User's Guide 2009/07/16
証明書 THS4522EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。