THVD24X2VEVM

THVD24X2V ファミリのパーツ向け評価基板 (EVM)

THVD24X2VEVM

ご注文はこちら

概要

THVD24X2VEVM は、TI の THVD24X2V ファミリのパーツを迅速に評価するためのツールです。このパーツは、14-SOIC (D) パッケージに封止済みで、データ レートを選択可能な全二重 RS-485 トランシーバです。

特長
  • THVD2452VDR が事前取り付け済みで、すぐに使用可能
  • VCCからGNDおよびGNDからEARTHへの接続に10µFおよび47µFデカップリングコンデンサを2個づつ配置
  • GND 端子とアース端子の間に抵抗性リンクを作成するための抵抗パッドが使用可能
  • 複数の同相電圧を使用してデバイスをテストするのに役立つ、複数の同相電圧接続ポイント
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
THVD2412V フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、1Mbps、全二重 RS-485 トランシーバ THVD2452V フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、50Mbps、全二重 RS-485 トランシーバ THVD2452V-EP エンハンスド製品:フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、50Mbps、全二重 RS-485 トランシーバ THVD9491-SEP 耐放射線特性、フレキシブルな I/O 電圧に対応、IEC ESD 対応、3V ~ 5.5V、RS-485 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THVD24X2VEVM — THVD24X2V ファミリのパーツ向け評価基板 (EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THVD24X2VEVM THVD24X2V ファミリのパーツ向け評価基板 (EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THVD24X2VEVM User's Guide PDF | HTML 2023/04/21
証明書 THVD24X2VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/04/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。