THVD4421EVM

THVD4421 評価基板

THVD4421EVM

ご注文はこちら

概要

THVD4421EVM を使用すると、RS-485 と RS-232 に対応する TI の マルチプロトコル トランシーバ (THVD4421) を迅速にプロトタイプ製作できます。この評価基板 (EVM) は、半二重と全二重の RS-485 動作モード、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RS-232 通信、RS-232 のオンチップ診断ループバック テストに対応しています。3V ~ 5.5V の単一電源電圧を使用して THVD4421EVM に電力を供給することができます。または、個別のロジック電源を使用し、最小 1.8V で動作するコントローラからトランシーバを制御することもできます。スルーレート制御ピンを使用する方法や、RS-485 モードの場合は内蔵終端を使用する方法で、複数の速度に対応できます。

特長
  • THVD4421RHB を評価基板に事前取り付け済みです。
  • VCC と VIO の各コネクタ (底面配置) に対応する 8 個のバルク電源デカップリング コンデンサ向けパッド。
  • VIO 端子と VCC 端子の両方で、0603 サイズの抵抗パッドを使用し、GND 端子とアース端子の間に抵抗性リンク (電気的接続) を作成できます。
  • RS-232 と RS-485 の各バス信号にアクセスできる端子とヘッダ ピン。
  • RS-232 信号に対応する D-SUB コネクタまたはヘッダ接続。
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
THVD4421 デュアル プロトコル対応、RS-232 (2T/2R) / RS-485 (1T/1R) トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THVD4421EVM — THVD4421 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THVD4421EVM THVD4421 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THVD4421 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/03/11
証明書 THVD4421EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。