ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD4421

アクティブ

デュアル プロトコル対応、RS-232 (2T/2R) / RS-485 (1T/1R) トランシーバ

製品詳細

Logic voltage (min) (V) 1.65 Features Fail Safe Protection, Slew Rate Control, Switchable termination resistor Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Logic voltage (min) (V) 1.65 Features Fail Safe Protection, Slew Rate Control, Switchable termination resistor Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • TIA/EIA-485A および TIA/EIA-232F 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • RS-232 仕様のトランスミッタ 2 個とレシーバ 2 個
  • RS-485 仕様のトランスミッタ 1 個とレシーバ 1 個
  • RS-485 モード用のオンチップの切り替え可能な 120Ω 終端抵抗
  • RS-232 信号伝送用チャージ ポンプを内蔵
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • ロジック データおよび制御信号用の 1.65V~5.5V 電源
  • 5V 電源で 2.1V を超える‌ RS-485 差動出力により PROFIBUS に準拠
  • RS-232 モードでの大きな出力スイング (代表値 ±9V)
  • SLR ピンで選択可能なデータ レート:
    • RS-232 3T5R モード:250kbps、1Mbps
    • RS-485 の半二重および全二重モード:500kbps、20Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触および ±15kV 気中放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • RS-232 モードに対する診断ループバック
  • ディセーブル状態でシャットダウン ピン使用により大幅に消費電流を低減 (標準値 10µA)
  • グリッチのない電源投入 / 切断によるホット プラグイン機能
  • RS-485 仕様の 1/8 単位負荷 (最大 256 個のバス ノード)
  • RS-485 レシーバに対する開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
  • バス短絡保護、サーマル シャットダウン
  • 拡張周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 省スペースで熱効率の高い 5mm × 5mm VQFN-32 パッケージ
  • TIA/EIA-485A および TIA/EIA-232F 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • RS-232 仕様のトランスミッタ 2 個とレシーバ 2 個
  • RS-485 仕様のトランスミッタ 1 個とレシーバ 1 個
  • RS-485 モード用のオンチップの切り替え可能な 120Ω 終端抵抗
  • RS-232 信号伝送用チャージ ポンプを内蔵
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • ロジック データおよび制御信号用の 1.65V~5.5V 電源
  • 5V 電源で 2.1V を超える‌ RS-485 差動出力により PROFIBUS に準拠
  • RS-232 モードでの大きな出力スイング (代表値 ±9V)
  • SLR ピンで選択可能なデータ レート:
    • RS-232 3T5R モード:250kbps、1Mbps
    • RS-485 の半二重および全二重モード:500kbps、20Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触および ±15kV 気中放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • RS-232 モードに対する診断ループバック
  • ディセーブル状態でシャットダウン ピン使用により大幅に消費電流を低減 (標準値 10µA)
  • グリッチのない電源投入 / 切断によるホット プラグイン機能
  • RS-485 仕様の 1/8 単位負荷 (最大 256 個のバス ノード)
  • RS-485 レシーバに対する開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
  • バス短絡保護、サーマル シャットダウン
  • 拡張周囲温度範囲:-40℃~125℃
  • 省スペースで熱効率の高い 5mm × 5mm VQFN-32 パッケージ

THVD4421 は、RS-232、RS-422、RS-485 の各物理層をサポートする、高集積で堅牢なマルチプロトコル トランシーバです。このデバイスは、2 つのトランスミッタと 2 つのレシーバを搭載しており、2T2R RS-232 ポートを実現します。また、このデバイスには 1 つのトランスミッタと 1 つのレシーバが内蔵されており、半二重と全二重の RS-485 ポートを実現できます。モード選択ピンにより、プロトコルの共有バスおよびロジック ピンが共通の単一のコネクタを共有できるようになります。RS-485 バス ピンと RS-232 レシーバ入力の終端が内蔵されているため、外付け部品なしで完全な機能を持つ通信ポートを実現できます。これらのデバイスはスルーレート選択機能を備えています。このスルーレート選択機能を使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこれらのデバイスを使うことができます。

レベル 4 IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。RS-232 には、ロジックからバスへ、およびバスからロジック パスへの機能の完全性をチェックし、また、ケーブルとコネクタの短絡をチェックする、診断ループバック モードが搭載されています。さらに、RS-485 レシーバのフェイルセーフ機能は、バス入力が開放または短絡しているとき、またはバスがアイドル状態のときに、受信したロジック出力をロジック High に駆動します。シャットダウン モードの消費電流は非常に小さく (代表値 10µA)、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに最適です。このデバイスには、RS-232 用のチャージ ポンプ、および RS-232 と RS-485 の両方のドライバ / レシーバに電力を供給する 3V~5.5V の電源が必要です。独立したロジック電源 VIO (1.65V~5.5V) により、低レベルのマイクロコントローラとのインターフェイスが可能です。

THVD4421 は、RS-232、RS-422、RS-485 の各物理層をサポートする、高集積で堅牢なマルチプロトコル トランシーバです。このデバイスは、2 つのトランスミッタと 2 つのレシーバを搭載しており、2T2R RS-232 ポートを実現します。また、このデバイスには 1 つのトランスミッタと 1 つのレシーバが内蔵されており、半二重と全二重の RS-485 ポートを実現できます。モード選択ピンにより、プロトコルの共有バスおよびロジック ピンが共通の単一のコネクタを共有できるようになります。RS-485 バス ピンと RS-232 レシーバ入力の終端が内蔵されているため、外付け部品なしで完全な機能を持つ通信ポートを実現できます。これらのデバイスはスルーレート選択機能を備えています。このスルーレート選択機能を使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこれらのデバイスを使うことができます。

レベル 4 IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。RS-232 には、ロジックからバスへ、およびバスからロジック パスへの機能の完全性をチェックし、また、ケーブルとコネクタの短絡をチェックする、診断ループバック モードが搭載されています。さらに、RS-485 レシーバのフェイルセーフ機能は、バス入力が開放または短絡しているとき、またはバスがアイドル状態のときに、受信したロジック出力をロジック High に駆動します。シャットダウン モードの消費電流は非常に小さく (代表値 10µA)、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに最適です。このデバイスには、RS-232 用のチャージ ポンプ、および RS-232 と RS-485 の両方のドライバ / レシーバに電力を供給する 3V~5.5V の電源が必要です。独立したロジック電源 VIO (1.65V~5.5V) により、低レベルのマイクロコントローラとのインターフェイスが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 THVD4431A アクティブ ピン選択可能な診断ループバック モード対応、デュアル プロトコルの RS-232(3T/5R) / RS-485(1T/1R) トランシーバ 3 transceivers, 5 receivers RS-232 configuration

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD4421 120Ω の切り替え可能終端抵抗と IEC-ESD 保護機能を内蔵したマルチプロトコル (RS-232、RS-422、RS485) トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 7月 1日
その他の技術資料 NPU: Multiprotocol, Functionality and Benefits of an integrated RS-232 and RS-485 Solution 2024年 5月 22日
ホワイト・ペーパー THVD44xx: Multiprotocol Transceivers With Advanced Integration and Flexibility Enable Diverse Applications PDF | HTML 2024年 5月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THVD4421EVM — THVD4421 評価基板

THVD4421EVM を使用すると、RS-485 と RS-232 に対応する TI の マルチプロトコル トランシーバ (THVD4421) を迅速にプロトタイプ製作できます。この評価基板 (EVM) は、半二重と全二重の RS-485 動作モード、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RS-232 通信、RS-232 のオンチップ診断ループバック テストに対応しています。3V ~ 5.5V の単一電源電圧を使用して THVD4421EVM に電力を供給することができます。または、個別のロジック電源を使用し、最小 1.8V (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian