THVD8000EVM
THVD8000 RS-485 オーバー パワーバス機能付き評価基板
THVD8000EVM
概要
この評価基板 (EVM) で、THVD8000 を評価できます。Vcc/GND と Vbb/GNB を個別に接続する方法で、RS-485 オーバー パワー バス (電力バス経由の RS-485 通信) 機能を実装することもできます。アプリケーションによっては、スイッチを使用して、別の OOK キャリア (搬送波) 周波数を選択することもできます。すべてのロジック信号は、ヘッダとテスト ポイント経由でアクセスできます。また、複数のジャンパを適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。
特長
- 論理ピンやバス信号にアクセス可能
- キャリア周波数の選択肢
- 使いやすさを向上させるためにシルクスクリーンの表示を徹底
購入と開発の開始
評価ボード
THVD8000EVM — THVD8000 RS-485 オーバー・パワーバス機能付き評価基板
THVD8000EVM — THVD8000 RS-485 オーバー・パワーバス機能付き評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | THVD8000 EVM User's Guide (Rev. A) | 2021/08/26 | |||
| 証明書 | THVD8000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/05/15 |