データシート
THVD8010
- 3V~5.5V の電源電圧
- 半二重通信
- 最大 30kbps のデータ・レート (OOK)
- オン / オフ・キーイング (OOK) 変調による RS-485 電気信号伝達
- 無極性
- 優れたノイズ耐性
- ピンで選択可能なキャリア周波数:125kHz~300kHz
- 拡散スペクトラム・クロック処理による優れた EMI 性能
- スタック・バス条件を回避するための TX タイムアウト
- 動作同相範囲:–7V~12V
- バス I/O 保護
- ±18V の DC フォルト保護
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- 拡張温度範囲:-40℃~125℃
- スペースに制約のあるアプリケーションに適した 8 ピン SOT-23 パッケージ
THVD8010 は、オン / オフ・キーイング (OOK) 変調および復調機能を備えた RS-485 電力線通信用トランシーバです。既存の電力線上でデータを変調することで、電力伝送とデータ通信が共通の 1 対の配線を共有できるため、システム・コストを大幅に低減できます。
ピンで設定可能なインターフェイスを採用しているため、システム設計が簡単です。キャリア周波数は、F_SET ピンの外付け抵抗を変更することで調整できます。キャリア周波数の可変範囲が広いため、システム設計者は外付けのインダクタとコンデンサを柔軟に選択できます。また、OOK 変調はデータの極性に影響されないで動作するため、システムの設置が簡単です。
スペーサー
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | THVD8010 OOK 変調付き RS-485 電力線通信用トランシーバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 9月 22日 |
| 技術記事 | THVD8010: Simplified and stable RS-485 communication over power line with OOK modulation | PDF | HTML | 2026年 4月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | Combining Classical RS-485 Systems with TI’s RS-485 Based Powerbus | PDF | HTML | 2023年 9月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | Using THVD80x0 Devices to Communicate on Lower Voltage (<=36V) AC Power Lines | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | THVD8000 Design Guide (Rev. A) | 2021年 9月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
THVD8000EVM — THVD8000 RS-485 オーバー パワーバス機能付き評価基板
この評価基板 (EVM) で、THVD8000 を評価できます。Vcc/GND と Vbb/GNB を個別に接続する方法で、RS-485 オーバー パワー バス (電力バス経由の RS-485 通信) 機能を実装することもできます。アプリケーションによっては、スイッチを使用して、別の OOK キャリア (搬送波) 周波数を選択することもできます。すべてのロジック信号は、ヘッダとテスト ポイント経由でアクセスできます。また、複数のジャンパを適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。