TIDA-00006
3 極または 4 極 3.5 mm アクセサリを検出するヘッドセットの検出スイッチ
TIDA-00006
概要
このリファレンス・デザインは、自動オーディオ・ヘッドセット・スイッチ・アプリケーション向けに用意されています。一部のオーディオ・ヘッドセットには、アナログ・マイクが内蔵されています。メーカーによって、オーディオ・ジャック・コネクタ上の GND および MIC 接続が入れ替えられている場合があります。この設計には、オーディオ・ヘッドセットのアナログ・マイクの有無を検出し、MIC および GND ピンのピン配置を検出し、システム MIC ピンを正しいオーディオ・ジャック・コネクタに切り替える機能があります。これにより、お客様のオーディオ・ソリューションをあらゆるメーカーのヘッドセットとシームレスに連動させることができます。
特長
- VDD 範囲 = 2.6V ~ 4.7V、グランド FET スイッチ付き(60mΩ 標準 RON)
- 外部トリガ・ピンによる検出の開始
- グランド FET を介した FM 信号の送信
- クリック/ポップ雑音の軽減
- THD(Mic):0.002%(標準)
- スリーブ、リング 2、およびヒント用の 8kV 接触放電(IEC 61000-4-2)ESD 定格
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR024.PDF (194 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト