TS3A226AE
- Ground FET Switches (60mΩ typical)
- Autonomous Detection of Headset Types:
3-Poles or 4-Poles (with MIC on SLEEVE or RING2) - Microphone Line Switches
- Supports FM Signal Transmission Through the Ground FETs
- Reduction of Click/Pop Noise
- VDD Range: 2.6 V – 4.7 V
- THD (Mic): 0.002% Typical
- Low Current Consumption: 6.5-µA Typical
- ±8kV Contract Discharge (IEC 61000-4-2) ESD Performance on SLEEVE and RING2 Pins
The TS3A226AE is an audio headset switch that detects 3- or 4-pole 3.5mm accessories. For a 4-pole accessory with a microphone, the TS3A226AE also detects the MIC location and routes the microphone and ground signals automatically. The ground signal is routed through a pair of low-impedance ground FETs (60mΩ typical), resulting minimal impact on audio cross-talk performance. The autonomous detection feature allows end users to plug in accessories with different audio pole configurations into the mobile device and have them operate properly with no added software control and complexity. The ground FETs of the device are designed to allow FM signal pass-through, making it possible to use the ground line of the headset as an FM antenna in mobile audio application.
The TS3A226AE is packaged within a 1.2mm × 1.2mm WCSP package, making it suitable for use in mobile application.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AUTONOMOUS AUDIO HEADSET SWITCH, TS3A226AE データシート (Rev. A) | 2013年 7月 24日 | |||
| 技術記事 | USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? | PDF | HTML | 2017年 2月 14日 | |||
| 技術記事 | USB Type-C audio: Do I need to buy a new pair of headphones? | PDF | HTML | 2016年 7月 7日 | |||
| アプリケーション・ノート | Support Selfie Sticks Using a TS3A227E Audio Jack Switch | 2016年 3月 4日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TS3A226AEEVM — 自律型オーディオ ヘッドセット スイッチ用 TS3A226AE 評価モジュール
TS3A226AEEVM は、テキサス インスツルメンツ (TI) の自律型オーディオ ヘッドセット スイッチ用の評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、TS3A226AE デバイスの基本機能を評価するほか、MICP、TIP、RING1 にコーデック信号を接続するためのペリフェラル コネクタを搭載しています。
TS3A226AE は、オーディオ ヘッドセット スイッチ デバイスです。デバイスはアナログ マイクの存在を検出し、オーディオ ステレオ ジャックの複数のコネクタ間でシステムのアナログ マイクのピンを切り替えます。ステレオ (...)
TIDA-03030 — オーディオ アクセサリ サポート搭載、USB Type-C™ パワー パス保護のリファレンス デザイン
TIDA-00006 — 3 極または 4 極 3.5 mm アクセサリを検出するヘッドセットの検出スイッチ
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。