TIDA-00025
低消費電力完全差動プログラマブル・ゲイン・アンプ・リファレンス・デザイン
TIDA-00025
概要
TI の「OPA2683」低消費電力、デュアル電流帰還型アンプを使用した低消費電力、完全差動、プログラマブル・ゲイン・アンプのリファレンス・デザインです。「技術資料」に収録されている「デザイン・ガイド」は、回路設計の際に浮上するいくつかの設計課題を取り上げています。また、この「デザイン・ガイド」は、結果のレビューと同時に、低消費電力 FDA PGA を使用し、回路設計を行う際のアドバイスも提供します。
特長
- 低消費電力、完全差動アンプ
- 低消費電力、プログラマブル・ゲイン・アンプ
- 高ゲイン、広帯域幅
- +/-5V の電源電圧
- 2、21、50、および 70V/V のゲイン
- この「リファレンス・デザイン」はラボテスト済みで、「設計ファイル」と「デザイン・ガイド」もご利用できます。
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR084.PDF (100 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00025 Design Guide | 2013/08/27 |