TIDA-00034
過電圧保護/過電流保護 IC およびリチウムイオン・チャージャ・フロント・エンド保護 IC のリファレンス・デザイン
TIDA-00034
概要
This reference design, using bq24300 and bq24304, is a highly integrated design that provides protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. The design operates like a linear regulator: for voltages up to the Input Overvoltage threshold, the output is held at 5.5V (bq24300), 5.0V (bq24305) or 4.5V (bq24304). In case of an input overvoltage condition, if the overvoltage condition persists for more than a few microseconds, the IC solution removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the current to a safe value for a blanking duration before turning the switch off. Additionally, the IC solution also monitors its own die temperature and switches off if it becomes too hot. The reference design also offers optional protection against reverse voltage at the input with an external P-channel MOSFET.
特長
- # Series Cells: 1S
- Max Input Volts: 26V
- Max Charge Current: 200mA
- Communication: Standalone
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00034 Test Results | 2013/08/26 |