BQ24300
- Provides Protection for Three Variables:
- Input Overvoltage
- Input Overcurrent with Current Limiting
- Battery Overvoltage
- 30V Maximum Input Voltage
- Optional Input Reverse Polarity Protection
- High Immunity Against False Triggering Due to Voltage Spikes
- Robust Against False Triggering Due to Current Transients
- Thermal Shutdown
- Enable Function
- Small 2 mm × 2 mm 8-Pin SON Package
- LDO Mode Voltage Regulation Options:
- 5.5V on bq24300
- 4.5V on bq24304
- 5.0V on bq24305
- APPLICATIONS
- Bluetooth Headsets
- Low-Power Handheld Devices
The bq24300 and bq24304 are highly integrated circuits designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. The device operates like a linear regulator: for voltages up to the Input Overvoltage threshold, the output is held at 5.5V (bq24300), 5.0V (bq24305) or 4.5V (bq24304). In case of an input overvoltage condition, if the overvoltage condition persists for more than a few microseconds, the IC removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the current to a safe value for a blanking duration before turning the switch off. Additionally, the IC also monitors its own die temperature and switches off if it becomes too hot.
The IC also offers optional protection against reverse voltage at the input with an external P-channel MOSFET.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Overvoltage and Overcurrent Protection IC & Li+ Charger Front-End Protection IC データシート (Rev. C) | 2009年 12月 4日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| Analog Design Journal | Battery-charger front-end IC improves charging-system safety | 2008年 5月 16日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Meet 24V Hot Plug-In Test for Charge Front-End bq243xx | 2008年 1月 2日 | ||||
| アプリケーション・ノート | High Voltage Pulse Transient Safety Design fro bq243xx | 2007年 12月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00034 — 過電圧保護/過電流保護 IC およびリチウムイオン・チャージャ・フロント・エンド保護 IC のリファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。