TIDA-00040
高電圧マルチセル、同期整流スイッチモード・バッテリ・チャージャ・リファレンス・デザイン
TIDA-00040
概要
このリファレンス・デザインでは、7 セル・リチウムイオン・バッテリの充電ソリューションを提供します。内蔵型リチウムイオンまたはリチウムポリマ・スイッチ・モード・バッテリ充電コントローラ・ソリューションです。この設計では、周波数が一定の同期スイッチング PWM コントローラへの充電電流および電圧を高精度で制御できます。その他の特長としては、充電のプリコンディショニング、充電の終了、および充電状態の監視などがあります。このソリューション・ボードは、プリコンディショニング、定電流、および定電圧の 3 つの段階でバッテリを充電します。ユーザーが選択した最小レベルに電流が達すると充電は終了します。プラグラミング可能な充電タイマにより、充電の終了を安全にバックアップできます。この設計では、バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回り、低静止時電流スリープ・モードに移行した場合に、入力電圧がバッテリ電圧を下回ると、充電サイクルが自動的に再開されます。
特長
- # シリーズ・セル:1 ~ 6S
- 最大入力電圧:60V
- 最大充電電流:10A
- トポロジー:スイッチ・モード
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR060.PDF (32 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00040 Test Results | 2013/08/26 |