BQ24610

アクティブ

5V ~ 28V 入力、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 10 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 28 Absolute max Vin (max) (V) 33 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 2.1 Battery charge voltage (max) (V) 26 Control interface Standalone (RC-Settable) TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 10 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 28 Absolute max Vin (max) (V) 33 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 2.1 Battery charge voltage (max) (V) 26 Control interface Standalone (RC-Settable) TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 600kHz の NMOS-NMOS 同期整流降圧型コンバータ
  • リチウムイオンまたはリチウムポリマーに対応するスタンドアロンの充電器
  • 5V~28V の VCC 入力動作範囲、1~6 個のバッテリ・セルをサポート (BQ24610)
  • 5V~24V の VCC 入力動作範囲、1~5 個のバッテリ・セルをサポート (BQ24617)
  • 最大 10A の充電電流とアダプタ電流
  • 高精度の電圧および電流レギュレーション
    • ±0.5% の充電電圧精度
    • ±3% の充電電流精度
    • ±3% のアダプタ電流精度
  • 統合
    • システム電源としてアダプタまたはバッテリを自動的に選択
    • 電力パスを持たないシステムにも対応し、総 BOM コストの削減が可能
    • 内部ループ補償とソフトスタート
    • 動的な電力管理
  • 安全保護機能
    • 入力過電圧保護
    • バッテリのサーミスタ検出による高温および低温時の充電中断
    • バッテリ検出
    • 逆電流保護用の入力 FET
    • プログラム可能な安全タイマ
    • 充電過電流保護
    • バッテリ短絡保護
    • バッテリ過電圧保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ステータス出力
    • アダプタ検出
    • チャージャ動作ステータス
  • 充電イネーブル・ピン
  • 6V ゲート駆動による同期整流降圧型コンバータ
  • ENERGY STAR に準拠した低静止電流 Iq
    • オフ状態のバッテリ放電電流 15µA 未満
    • オフ状態の入力静止電流 1.5mA 未満
  • 600kHz の NMOS-NMOS 同期整流降圧型コンバータ
  • リチウムイオンまたはリチウムポリマーに対応するスタンドアロンの充電器
  • 5V~28V の VCC 入力動作範囲、1~6 個のバッテリ・セルをサポート (BQ24610)
  • 5V~24V の VCC 入力動作範囲、1~5 個のバッテリ・セルをサポート (BQ24617)
  • 最大 10A の充電電流とアダプタ電流
  • 高精度の電圧および電流レギュレーション
    • ±0.5% の充電電圧精度
    • ±3% の充電電流精度
    • ±3% のアダプタ電流精度
  • 統合
    • システム電源としてアダプタまたはバッテリを自動的に選択
    • 電力パスを持たないシステムにも対応し、総 BOM コストの削減が可能
    • 内部ループ補償とソフトスタート
    • 動的な電力管理
  • 安全保護機能
    • 入力過電圧保護
    • バッテリのサーミスタ検出による高温および低温時の充電中断
    • バッテリ検出
    • 逆電流保護用の入力 FET
    • プログラム可能な安全タイマ
    • 充電過電流保護
    • バッテリ短絡保護
    • バッテリ過電圧保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ステータス出力
    • アダプタ検出
    • チャージャ動作ステータス
  • 充電イネーブル・ピン
  • 6V ゲート駆動による同期整流降圧型コンバータ
  • ENERGY STAR に準拠した低静止電流 Iq
    • オフ状態のバッテリ放電電流 15µA 未満
    • オフ状態の入力静止電流 1.5mA 未満

BQ2461x は、リチウムイオン、リチウムポリマー、鉛蓄電池用の高集積スイッチ・モード・バッテリ充電コントローラです。このデバイスは、高精度の充電電流および電圧レギュレーション、充電プリコンディショニング、充電終了、アダプタ電流レギュレーション、充電ステータス監視機能を備えた固定周波数同期スイッチング PWM コントローラとして動作します。

BQ2461x は、プリコンディショニング、定電流、定電圧の 3 つの段階でバッテリを充電します。

ユーザーが選択した最小レベルに電流が達すると充電は終了します。プラグラム可能な充電タイマが、補助的な安全装置として機能します。BQ2461x は、バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると充電サイクルを自動的に再開し、入力電圧がバッテリ電圧を下回ると低静止電流のスリープ・モードに移行します。

BQ2461x は、リチウムイオン、リチウムポリマー、鉛蓄電池用の高集積スイッチ・モード・バッテリ充電コントローラです。このデバイスは、高精度の充電電流および電圧レギュレーション、充電プリコンディショニング、充電終了、アダプタ電流レギュレーション、充電ステータス監視機能を備えた固定周波数同期スイッチング PWM コントローラとして動作します。

BQ2461x は、プリコンディショニング、定電流、定電圧の 3 つの段階でバッテリを充電します。

ユーザーが選択した最小レベルに電流が達すると充電は終了します。プラグラム可能な充電タイマが、補助的な安全装置として機能します。BQ2461x は、バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると充電サイクルを自動的に再開し、入力電圧がバッテリ電圧を下回ると低静止電流のスリープ・モードに移行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25672 アクティブ デュアル入力セレクタ搭載、ADC 内蔵、I²C 制御、1 ~ 4 セル、3A 降圧バッテリ チャージャ This product is 3-A, 1-S to 4-S I2C buck switching charger with autonomous charging and integrated FETs
比較対象デバイスと類似の機能
BQ24640 アクティブ スーパー キャパシタ向け、スタンドアロン、1 ~ 8 セル、降圧バッテリ充電コントローラ This product can support super capacitor
BQ24650 アクティブ ソーラー入力、MPPT 内蔵、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ This product can support MPPT for solar input

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ2461x 1~6 セル・スタンドアロン同期整流降圧型バッテリ・チャージャ・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 3月 31日
Analog Design Journal Multibattery management in medical ultrasound systems (Rev. B) PDF | HTML 2023年 6月 8日
技術記事 How to choose the right battery-charger IC for ultrasound point-of-care products PDF | HTML 2021年 3月 24日
機能安全情報 BQ24610 Functional Safety FIT Rate, and Pin FMA 2020年 10月 6日
アプリケーション・ノート How to Charge a Lead-Acid Battery With a Li-Ion Charger 2020年 4月 29日
アプリケーション・ノート Design Example Charge 3 Super Capacitors in Series with Health Monitoring 2020年 4月 8日
アプリケーション・ノート BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers 2019年 12月 31日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Using battery charger ICs to shrink your design for vacuum robots PDF | HTML 2018年 3月 21日
製品概要 Battery Management Solutions for Point of Sale Systems 2014年 8月 18日
アプリケーション・ノート How to Review a Multicell Switching Charger Schematic 2011年 9月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq2461x/bq2463x (HPA422A) Multi-Cell Synchronous Switch-Mode Charger (Rev. A) 2010年 7月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24610EVM — BQ24610 評価モジュール、マルチセル、同期整流スイッチモード・バッテリー・チャージャ

The bq2461x is highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controllers. The bq2463x is highly integrated switch-mode battery charge controllers designed specifically to charge Lithium Phosphate battery chemistries. They offer a constant-frequency synchronous PWM controller (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC175 bq246xx Calculation Tool V1.5

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ24600 スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24610 5V ~ 28V 入力、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24616 JEITA 準拠、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24617 5V ~ 24V 入力、スタンドアロン、1 ~ 5 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24618 USB 対応、5V ~ 28V 入力、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24620 リチウム リン酸バッテリ向け、スタンドアロン、1 ~ 7 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24630 LiFePO4 バッテリ向け、システム電源セレクタ搭載、スタンドアロン、1 ~ 7 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24640 スーパー キャパシタ向け、スタンドアロン、1 ~ 8 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24650 ソーラー入力、MPPT 内蔵、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
リファレンス・デザイン

TIDA-00040 — 高電圧マルチセル、同期整流スイッチモード・バッテリ・チャージャ・リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインでは、7 セル・リチウムイオン・バッテリの充電ソリューションを提供します。内蔵型リチウムイオンまたはリチウムポリマ・スイッチ・モード・バッテリ充電コントローラ・ソリューションです。この設計では、周波数が一定の同期スイッチング PWM コントローラへの充電電流および電圧を高精度で制御できます。その他の特長としては、充電のプリコンディショニング、充電の終了、および充電状態の監視などがあります。このソリューション・ボードは、プリコンディショニング、定電流、および定電圧の 3 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ