TIDA-00054
シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリのバッテリ残量計のリファレンス・デザイン
TIDA-00054
概要
このリファレンス・デザインは、コンシューマ・エレクトロニクス・アプリケーションのシングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ残量計ソリューションです。このリファレンス・デザイン・パッケージには、BQ27010 回路モジュール、バッテリ残量計評価用の EV2300 PC インターフェイス・ボード、USB ケーブル、Windows™ ベースの PC ソフトウェアおよびサポート・ドキュメントが収録された CD ROM が含まれています。デザイン・ソリューションには、1 つの bq27x10 電流センス抵抗に加えて、残量バッテリ容量を計算し、バッテリ切れまでのシステムの動作時間を予測するのに必要なすべてのオンボード・コンポーネントが含まれています。
特長
- # シリーズ・セル:1S
- 最大入力電圧:4.5V
- 最大充電電流:3A
- 通信:HDQ
- CEDV
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR093.PDF (27 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00054 Test Results | 2013/08/27 |