TIDA-00058

20 Mbps 絶縁型 RS-485 リファレンス・デザイン

TIDA-00058

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインでは、ISO3086T 絶縁型 RS-485 トランシーバおよび TPS76350 高精度リニア・レギュレータを使用して、絶縁型 20Mbps、3.3V ~ 5V RS-485 インターフェイスを実装できます。この回路では、基板面積および消費電力を低減させながら、信号と電力を分離することができます。

特長
  • 4000V のピーク絶縁
  • 1/8 ユニット負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
  • 最大 20Mbps の信号速度
  • 50kV/us の標準過渡電圧耐性
  • このリファレンス・デザインは注文可能
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU164.PDF (590 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR262.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC183.ZIP (323 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR261.PDF (163 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISO3086Tトランス ドライバ内蔵、20Mbps、全二重、2.5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00058 Test Results 2013/09/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。