ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS763-Q1 アクティブ 車載、イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ Automotive version
TPS784-Q1 アクティブ 車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ Automotive version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A24 アクティブ イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Pin-to-pin option offering wider VIN (18 V) and ultra-low-IQ (2 µA)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS709 アクティブ 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Next-generation version of this device with lower quiescent current and a wider input voltage range.

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.1, 3.3, 3.8, 5 Noise (µVrms) 140 PSRR at 100 KHz (dB) 41 Iq (typ) (mA) 0.085 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 205 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 375 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.1, 3.3, 3.8, 5 Noise (µVrms) 140 PSRR at 100 KHz (dB) 41 Iq (typ) (mA) 0.085 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 205 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 375 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧範囲 (VIN):2.7V ~ 10V
  • 出力電圧範囲 (VOUT):
    • 固定デバイス:1.6V ~ 5.0V
    • 可変デバイス:1.5V ~ 6.5V
  • 出力電流:最大 150mA
  • 出力電圧精度:
    • 新しいチップ:±1.0% (標準値)
    • 従来のチップ:±2.0% (標準値)
  • 小さい静止電流 (IQ):
    • 新しいチップ:IOUT = 0mA 時に 65µA (標準値)
    • 新しいチップ:IOUT = 150mA 時に 765µA (標準値)
    • 従来のチップ:IOUT = 1mA ~150mA 時に 85µA (標準値)
  • ドロップアウト電圧:
    • 新しいチップ:IOUT = 150mA 時に 175mV (標準値)
    • 従来のチップ:IOUT = 150mA 時に 360mV (標準値)
  • サーマル シャットダウンおよび過電流制限
  • アクティブ オーバーシュート プルダウン保護 (新しいチップ)
  • 動作時接合部温度:–40°C ~ 125°C
  • 5 ピン SOT-23 (DBV)、RθJA = 178.6°C/W (新しいチップ)
  • 入力電圧範囲 (VIN):2.7V ~ 10V
  • 出力電圧範囲 (VOUT):
    • 固定デバイス:1.6V ~ 5.0V
    • 可変デバイス:1.5V ~ 6.5V
  • 出力電流:最大 150mA
  • 出力電圧精度:
    • 新しいチップ:±1.0% (標準値)
    • 従来のチップ:±2.0% (標準値)
  • 小さい静止電流 (IQ):
    • 新しいチップ:IOUT = 0mA 時に 65µA (標準値)
    • 新しいチップ:IOUT = 150mA 時に 765µA (標準値)
    • 従来のチップ:IOUT = 1mA ~150mA 時に 85µA (標準値)
  • ドロップアウト電圧:
    • 新しいチップ:IOUT = 150mA 時に 175mV (標準値)
    • 従来のチップ:IOUT = 150mA 時に 360mV (標準値)
  • サーマル シャットダウンおよび過電流制限
  • アクティブ オーバーシュート プルダウン保護 (新しいチップ)
  • 動作時接合部温度:–40°C ~ 125°C
  • 5 ピン SOT-23 (DBV)、RθJA = 178.6°C/W (新しいチップ)

TPS763 ファミリの低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.7V ~ 10V の広い入力電圧範囲に対応し、最大 150mA の負荷電流を供給できます。出力範囲は固定バージョンでは 1.6V ~ 5.0V、可変バージョンでは 1.5V ~ 6.5V です。

TPS763 は、電源要件の厳しいデジタル負荷への電力供給で必要とされる出力精度 ±1.5% (新しいチップのライン/負荷/温度全体) を達成しています。内蔵するソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が抑制される (新しいチップ) ため、入力容量の低減が可能です。

TPS763 ファミリの低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、低ドロップアウト電圧、低消費電力動作、小型パッケージという利点を兼ね備えています。これらのレギュレータは、従来型の LDO レギュレータと比べてドロップアウト電圧が低く、静止電流が小さいことが特長です。5 ピンの小型 SOT-23 集積回路パッケージで提供する TPS763 シリーズのデバイスは、コスト制約の厳しい設計や基板スペースを重視するアプリケーションに最適です。

また、TPS763 にはロジック イネーブルのスリープ モードがあり、レギュレータがシャットダウンされ、TJ = 25°C で静止電流を最大 1µA に低減します。

TPS763 ファミリの低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.7V ~ 10V の広い入力電圧範囲に対応し、最大 150mA の負荷電流を供給できます。出力範囲は固定バージョンでは 1.6V ~ 5.0V、可変バージョンでは 1.5V ~ 6.5V です。

TPS763 は、電源要件の厳しいデジタル負荷への電力供給で必要とされる出力精度 ±1.5% (新しいチップのライン/負荷/温度全体) を達成しています。内蔵するソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が抑制される (新しいチップ) ため、入力容量の低減が可能です。

TPS763 ファミリの低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、低ドロップアウト電圧、低消費電力動作、小型パッケージという利点を兼ね備えています。これらのレギュレータは、従来型の LDO レギュレータと比べてドロップアウト電圧が低く、静止電流が小さいことが特長です。5 ピンの小型 SOT-23 集積回路パッケージで提供する TPS763 シリーズのデバイスは、コスト制約の厳しい設計や基板スペースを重視するアプリケーションに最適です。

また、TPS763 にはロジック イネーブルのスリープ モードがあり、レギュレータがシャットダウンされ、TJ = 25°C で静止電流を最大 1µA に低減します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS763 150mA、10V、低ドロップアウト 電圧レギュレータ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2026年 1月 14日
Analog Design Journal 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal 2011年 9月 16日
Analog Design Journal Isolated RS-485 transceivers support DMX512 stage lighting & special-effects app 2011年 9月 16日
Analog Design Journal Interfacing high-voltage applications to low-power controllers 2010年 11月 15日
アプリケーション・ノート TPS6010x/TPS6011x Charge Pump (Rev. A) 1999年 12月 16日
アプリケーション概要 Low Power 150-mA LDO Linear Regulators. Extended Output Voltage Adjustment Range 1999年 6月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1303EVM — AMC1303 小型、高精度、強化 絶縁型モジュレータの評価基板

AMC1303は、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって入力インターフェース回路から分離された出力バッファを持つ 1 ビット変調器です。絶縁バリアは最大8000 Vのガルバニック絶縁を提供します。AMC1303 デバイスを FPGA またはその他のデジタル フィルタと組み合わせて使用​​すると、ノーミッシング コードの 16 ビットのアナログ - デジタル (A/D) 変換を実現できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AMC1336EVM — ;電圧検出評価モジュール用強化絶縁型デルタシグマ変調器AMC1336

AMC1336評価基板(EVM)は、電圧検出用の強化絶縁型ΔΣモジュレータであるAMC1336デバイスの評価用プラットフォームです。AMC1336は、二酸化ケイ素(SiO2)の絶縁バリアによって入力インターフェース回路から分離された出力バッファを持つ1ビット変調器です。絶縁バリアは最大8000 Vのガルバニック絶縁を提供します。AMC1336は、フィールド プログラマブル ゲート アレイ(FPGA)やその他のデジタル フィルターと組み合わせることで、 ミッシング コードなく、16ビットのアナログ-デジタル(A/D)変換を実現します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板

bq40z80 EVM には、1 個の bq40z80 と 2 個の bq771807 2次側プロテクタのほか、Microsoft Windows ベースの PC ソフトウェアとのリンク機能が付属しています。このソフトウェアを使用して、2 個、3 個、4 個、5 個、6 個、7 個いずれかの直列セル構成を採用したリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックに対し、容量の監視と予測、セル バランシングの実行、重要なパラメータの監視、過充電と過放電と短絡と過電流からのセル保護を実現することができます。この回路は、USB と接続するための EV2400 オンボード (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BQ76942EVM — 3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ モニタとプロテクタの EVM (評価基板)

BQ76942EVM 評価基板 (EVM) は、3 セル~ 10 セルのリチウムイオン バッテリ モニタ IC である BQ76942 向けの包括的な評価システムです。この評価基板 (EVM) は、BQ76942 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76942 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76942 IC、センス抵抗、複数のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、10 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックの過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要なすべてのオンボード (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BQ76952EVM — 3S ~ 16S (16 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ モニタとプロテクタの評価基板

BQ76952EVM 評価基板 (EVM) は、3 セル~ 16 セルのリチウムイオン バッテリ モニタ IC である BQ76952 向けの包括的な評価システムです。この評価基板 (EVM) は、BQ76952 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76952 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76952 IC、センス抵抗、複数のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、16 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックの過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要なすべてのオンボード (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
評価ボード

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS76301 PSpice Transient Model

SLVMAV9.ZIP (41 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76301 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAV8.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76316 PSpice Transient Model

SLVMAV7.ZIP (70 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76316 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAV6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76318 PSpice Transient Model

SLVMAX1.ZIP (67 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76318 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAX0.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76325 PSpice Transient Model

SLVMAW5.ZIP (67 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76325 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAW4.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76327 PSpice Transient Model

SLVMAW6.ZIP (68 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76327 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAW7.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76328 PSpice Transient Model

SLVMAV4.ZIP (69 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76328 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAV5.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76330 PSpice Transient Model

SLVMAW0.ZIP (69 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76330 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAW1.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76333 PSpice Transient Model

SLVMAW3.ZIP (68 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76333 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAW2.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76338 PSpice Transient Model

SLVMAV2.ZIP (70 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76338 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAV3.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76350 PSpice Transient Model

SLVMAW9.ZIP (70 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS76350 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAW8.ZIP (2 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、TPS763 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ