TIDA-00071
ギガ・サンプル/秒(GSPS)ADC 用回路およびレイアウト推奨
TIDA-00071
概要
This reference design is a guide to the schematics and layout for the system designer using a GSPS ADC in their system. Use this reference design along with the datasheet — the datasheet is always the final authority. Also, the ADC1xDxxxx(RF)RB Reference Board provides a useful reference design. All design source files for the Reference Board as well as the CAD/CAE symbols for the ADC are available on the product web page or TI-Designs for download. For the purpose of this document, ADC or GSPS ADC refers to the ADC12D1800RF, ADC12D1600RF, ADC12D1000RF, ADC12D800RF, ADC12D500RF, ADC12D1800, ADC12D1600, ADC12D1000, ADC10D1500, ADC10D1000, ADC12D1600QML, and ADC10D1000QML.
特長
- Analog Input, clock input and Power design issues are discussed
- Layout concerns on synchronisation of multiple devices
- Understand the key care abouts of GSPS ADC schematic and layout design
- Examples are provided in the form of the design layout files
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ADC12D1800 — 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS の A/D コンバータ (ADC)
ADC12D1600 — 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の A/D コンバータ (ADC)
ADC12D1600RF — 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
ADC12D1000 — 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC)
ADC12D1800RF — 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
ADC12D800RF — 12 ビット、デュアル 800MSPS またはシングル 1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
ADC12D500RF — 12 ビット、デュアル 500MSPS またはシングル 1.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Schematic and Layout Recommendations for the GSPS ADC | 2013/04/29 |