TIDA-00100

Bluetooth Low Energy(BLE)ビーコン・サブシステム向け屋内照明エネルギー・ハーベスト

TIDA-00100

設計ファイル

概要

Bluetooth Low Energy(BLE)ビーコン・サブシステム用屋内照明/エネルギー・ハーベストのリファレンス・デザインは、小売店の環境における標準的な屋内照明(250 ルクス超)のみを電力供給源として、Bluetooth Low Energy チップが BLE ビーコンを送信できるソリューションを実現します。

このサブシステム・リファレンス・デザインは、バッテリを内蔵していない点で既存のソリューションとは大きく異なっています。その結果、バッテリ交換とバッテリ充電の手間が不要で、バッテリのメンテナンスに関連するコストを節減できます。  このソリューションでは、標準的な屋内照明が利用可能である限り、設置に関する制約がないという利点も保証されています。  また、オン/オフのスイッチもありません。負荷全体の接続と接続解除はパワー・マネージメント IC によって管理されるので、このソリューションは自己管理形式であることが保証されています。

特長
  • 屋内照明で動作するように最適化した Cymbet 製太陽電池
  • 太陽電池を管理する高効率 DC/DC 昇圧コンバータ/チャージャにより超低消費電力を実現
  • VIN ≥ 80mV(代表値)のように、低電圧入力の電力供給源からの継続的なエネルギー・ハーベスト
  • 超低静止時電流:パワー・マネージメント IC で Iq < 330nA(代表値)、BLE チップで 1μA
  • コールド・スタート電圧:VIN ≥ 330mV(代表値)
  • プログラマブル・ダイナミック最高電力点追従(MPPT)

 

注: デザインに関する資料には CSD75205W1015 が掲載されていますが、この製品は新規設計には推奨されていません(NRND、No longer Recommended for New Deisgn)。機能同等製品は、CSD75207W15 です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU236A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU276.PDF (199 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDU277.PDF (288 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR490A.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC347.ZIP (369 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU275.PDF (1407 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDC349.ZIP (3898 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR489.PDF (164 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25505昇圧チャージャと自律型電源マルチプレクサ搭載、超低消費電力、ハーベスト パワー マネージメント IC

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD75207W15ゲートの ESD 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm の WLP 封止、デュアル、コモン ソース、27mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC348 — TIDA-00100 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00100 Bluetooth Low Energy(BLE)ビーコン・サブシステム向け屋内照明エネルギー・ハーベスト
ダウンロードオプション

TIDC348 TIDA-00100 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/03/27
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00100 Bluetooth Low Energy(BLE)ビーコン・サブシステム向け屋内照明エネルギー・ハーベスト

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc348 or www.ti.com/lit/xx/tidc348/tidc348.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC348. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Bluetooth® Low Energy (BLE)ビーコン・サブシステム向け屋内照明エネルギー・ハーベスト、リファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/05/25