ハードウェア開発
DRV10866EVM — 5V、3 相センサレス・ブラシレス DC モーター・ドライバ向け DRV10866 の評価モジュール
このリファレンス・デザインは、開発時間とコストを最小限に抑えながら、5V 三相 BLDC ファン・モーターの簡単な回転と制御を可能にします。出力段にはセンサレス BLDC モーター・ドライバ「DRV10866 」を、さらに、 速度制御のために可変デューティ・サイクル PWM 信号を提供する「TLC555」タイマを利用しています。「DRV10866」は 150 度のセンサレス BEMF 制御方式を採用しており、モーターへの外部センサの搭載を不要にします。