TIDA-00146

車載用、アダプティブ、ヘッドライト位置調整用ステッパ・モータ

TIDA-00146

設計ファイル

概要

TIDA-00146 は車載アダプティブ・フロント・ライト・ポジショニング・アプリケーションで、バイポーラ・ステッパ・モーター駆動のための集積型モーター・ドライバ・ソリューションのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、最大 45V の動作電源電圧に対応し、バッテリへの直接接続による出力が可能です。さらに、過電流保護、短絡保護、低電圧ロックアウト、過熱保護のためのシャットダウン機能も内蔵しています。このリファレンス・デザインは、DRV8824EVM 基板を採用しています。

特長
  •  ワイド入力電圧範囲(42V のロード・ダンプに対応)
  •  1/32 のマイクロステップ・インデクサを内蔵(スムーズで静かな動作)
  •  DRV8824 オンチップ保護機能により、システムの信頼性をさらに向上
  • VM スリープ・モードにより、消費電力(バッテリ・ドレイン)を最小化
  • ステップ / 方向を制御するインターフェイス(2 組の GPIO ピン)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU316.PDF (271 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU315.PDF (1217 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR565.PDF (128 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC395.ZIP (226 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR564.PDF (83 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDC397.ZIP (428 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR563.PDF (441 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ステッパ モーター ドライバ

DRV8824電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ  

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS777イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、750mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
MSP430 microcontrollers

MSP430F161255KB フラッシュ、5KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア

評価ボード

DRV8824EVM — DRV8824 評価モジュール

The DRV8824EVM is a stepper motor controller evaluation module that includes device, cabling and software to ease the evaluation of the device when driving a customer's motor.

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00146 車載用、アダプティブ、ヘッドライト位置調整用ステッパ・モータ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8824EVM DRV8824 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00146 車載用、アダプティブ、ヘッドライト位置調整用ステッパ・モータ

ソフトウェア

ファームウェア

TIDC396 — TIDA-00146 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00146 車載用、アダプティブ、ヘッドライト位置調整用ステッパ・モータ
ダウンロードオプション

TIDC396 TIDA-00146 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/04/28
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00146 車載用、アダプティブ、ヘッドライト位置調整用ステッパ・モータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc396 or www.ti.com/lit/xx/tidc396/tidc396.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC396. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00146 Overview 2014/04/29
* 試験報告書 TIDA-00146 Test Results 2014/04/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。