TIDA-00148
USB 2.0/3.0 マス・ストレージ・ブリッジ、車載インフォテイメント・システム用
TIDA-00148
概要
This TIDA-00148 reference design features the TUSB9261DEMO which allows quick evaluation of system compatibility for connections to SATA devices used for automotive infotainment systems. The firmware used in TIDA-00148 is capable of supporting a single SATA drive such as a solid state drive, hard disk drive, DVD drive, and Blu-Ray drive. The TUSB9261-Q1 has also been fully regression tested for numerous devices which speeds development time for quicker release to market.
特長
- AEC-Q100 Qualified bridge with the Following Exceptions:
- Device CDM ESD Classification Level C3
- Supports Mass-Storage Devices Compatible with the ATA/ATAPI-8 Specification
- Supports Firmware Update Via USB Using a TI Provided Application
- Serial ATA Specification Revision 2.6 Supporting gen1 and gen2 Data Rates
- Arm Firmware based
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR607.PDF (125 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00148 Overview | 2014/05/09 | |||
| * | 試験報告書 | TIDA-00148 Test Results | 2014/05/09 | |||
| アプリケーション・ノート | TUSB9261 Implementation Guide (Rev. E) | 2014/12/09 |