ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS5450-Q1

アクティブ

車載向け、5.5V ~ 36V、5A、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR14050-Q1 アクティブ 車載向け、40μA 静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、5A、2.2MHz 降圧コンバータ 36V 5A Non-sync buck converter

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 31 Vout (min) (V) 1.22 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.003 Duty cycle (max) (%) 89
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 31 Vout (min) (V) 1.22 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.003 Duty cycle (max) (%) 89
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーションに対応
  • 広い入力電圧範囲:5.5V~36V
  • 最大 5A の連続出力電流 (ピーク 6A)
  • 110mΩ の内蔵 MOSFET スイッチで 90% を超える高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲: 1.5%の初期精度で最低1.22Vまで設定可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHz の固定スイッチング周波数によりフィルタを小型化
  • シャットダウン時の消費電流:18µA
  • 入力電圧フィード・フォワードにより、ライン・レギュレーションと過渡応答が向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル・シャットダウンによりシステムを保護
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 熱特性が強化された小型の 8 ピン SOIC PowerPAD™パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS5450-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーションに対応
  • 広い入力電圧範囲:5.5V~36V
  • 最大 5A の連続出力電流 (ピーク 6A)
  • 110mΩ の内蔵 MOSFET スイッチで 90% を超える高効率を実現
  • 広い出力電圧範囲: 1.5%の初期精度で最低1.22Vまで設定可能
  • 内部補償により外付け部品の数を最小化
  • 500kHz の固定スイッチング周波数によりフィルタを小型化
  • シャットダウン時の消費電流:18µA
  • 入力電圧フィード・フォワードにより、ライン・レギュレーションと過渡応答が向上
  • 過電流制限、過電圧保護、サーマル・シャットダウンによりシステムを保護
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 熱特性が強化された小型の 8 ピン SOIC PowerPAD™パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS5450-Q1 を使用するカスタム設計を作成

TPS5450-Q1 は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。一覧の特長とともに、過渡条件で高い電圧レギュレーション精度を維持できる高性能電圧エラー・アンプ、入力電圧が 5.5V に達するまでスタートアップを抑止する低電圧誤動作防止回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィードフォワード回路が基板に搭載されています。ENA ピンを使用すると、シャットダウン時の消費電流を 18µA (標準値) に低減できます。また、アクティブ HIGH イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル・シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑性を低減し、外付け部品数を減らすため、TPS5450-Q1 の帰還ループは内部的に補償されています。

TPS5450-Q1 デバイスは、熱特性が強化された 8 ピン SOIC PowerPAD™ パッケージで供給されます。TI は、お客様が短期間の開発サイクルに対応して高性能電源を設計できるように、評価モジュールとソフトウェア・ツールを提供しています。

TPS5450-Q1 は、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵した大出力電流の PWM コンバータです。一覧の特長とともに、過渡条件で高い電圧レギュレーション精度を維持できる高性能電圧エラー・アンプ、入力電圧が 5.5V に達するまでスタートアップを抑止する低電圧誤動作防止回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィードフォワード回路が基板に搭載されています。ENA ピンを使用すると、シャットダウン時の消費電流を 18µA (標準値) に低減できます。また、アクティブ HIGH イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル・シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑性を低減し、外付け部品数を減らすため、TPS5450-Q1 の帰還ループは内部的に補償されています。

TPS5450-Q1 デバイスは、熱特性が強化された 8 ピン SOIC PowerPAD™ パッケージで供給されます。TI は、お客様が短期間の開発サイクルに対応して高性能電源を設計できるように、評価モジュールとソフトウェア・ツールを提供しています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5450-Q1 車載用、5.5V~36V、5A 降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 4月 2日