TIDA-00160
車載用 USB チャージャ、リニア・ドロップ補償付き、リファレンス・デザイン
TIDA-00160
概要
TIDA-00160 リファレンス・デザインは、USB チャージャを評価および検証するための詳細なデータを提供するもので、USB 充電コントローラ、降圧コントローラ、シャント・アンプによって形成されています。
この設計は、バッテリ短絡の保護対策を実装した車載 USB 充電ポートの実例を示します。この設計はシャント・アンプを活用し、およそ 2 ~ 3m の長さのケーブルを使用してスマートフォン/タブレットを USB チャージャに接続したときに発生する Vdroop(電圧降下)の効果を補正することを意図しています。
特長
- この製品の電流制限はプログラマブルであり、最大 3A に対応します。また、USB 充電の BC 1.2 規格に準拠したデバイスをサポートしており、2.7V、および 2.7V と 1.2V の D+/D- デバイダ・モードにも対応していることから、スマートフォン/タブレットを製造するほとんどの主要メーカーの製品で活用できます。
- TPS2543-Q1 を直接置換可能、および BOM(部品表)の上でも互換性あり
- このリファレンス・デザインで使用している TI 製デバイスは AEC-Q100 認定済み。
- 業界標準の小型フットプリント・ベース・デバイスを想定した CDP/SDP のオート・スイッチをサポート。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR648.PDF (132 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00160 Overview | 2014/06/16 | |||
| * | 試験報告書 | TIDA-00160 Test Results | 2014/05/15 |