TPD2E001-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection Exceeds
- ±15-kV Human-Body Model (HBM)
- ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±15-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- Low 1.5-pF Input Capacitance
- Low 1-nA (Max) Leakage Current
- 0.9-V to 5.5-V Supply-Voltage Range
- Two-Channel Device
- Space-Saving DRL Package
- Alternate 3-, 4-, 6-Channel Options Available:
TPD3E001, TPD4E001, and TPD6E001 - APPLICATIONS
- USB 2.0
- Ethernet
- FireWire™
- Video
- Cell Phones
- SVGA Video Connections
- Glucose Meters
FireWire is a trademark of Apple Computer, Inc.
The TPD2E001 is a low-capacitance ±15-kV ESD-protection diode array designed to protect sensitive electronics attached to communication lines. Each channel consists of a pair of diodes that steer ESD current pulses to VCC or GND. The TPD2E001 protects against ESD pulses up to ±15-kV Human-Body Model (HBM), ±8-kV Contact Discharge, and ±15-kV Air-Gap Discharge, as specified in IEC 61000-4-2. This device has a 1.5-pF capacitance per channel, making it ideal for use in high-speed data IO interfaces.
The TPD2E001 is a two-channel device intended for USB and USB 2.0 applications.
The TPD2E001 is available in the DRL package and is specified for –40°C to 85°C operation.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPD2E001-Q1 Low-Capacitance 2-Channel +/-15-kV ESD-Protection Array データシート | 2009年 11月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
| ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
| アプリケーション概要 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
| ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
| Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
PMP40286 — 車載 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A チャージャのリファレンス デザイン
TIDA-00160 — 車載用 USB チャージャ、リニア・ドロップ補償付き、リファレンス・デザイン
この設計は、バッテリ短絡の保護対策を実装した車載 USB 充電ポートの実例を示します。この設計はシャント・アンプを活用し、およそ 2 ~ 3m の長さのケーブルを使用してスマートフォン/タブレットを USB チャージャに接続したときに発生する Vdroop(電圧降下)の効果を補正することを意図しています。
TIDA-00162 — サラウンド・ビュー・システム、オートモーティブ・アプリケーション用
TIDA-00141 — フリップアップ ディスプレイ向け車載ブラシ付きモーター ドライバ
TIDA-00133 — 圧縮なしデジタル・ビデオ SerDes、同軸使用、車載用メガ・ピクセル CMOS カメラ・リファレンス・デザイン用
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。