TIDA-00193

RS-485 インターフェイス、統合型 1.8V レベル・シフト機能付き

TIDA-00193

設計ファイル

概要

This circuit demonstrates the implementation of a low power, RS-485 transceiver with selectable data rate and flexible I/O logic levels. A dual-output LDO allows for operation with either 1.8V or 3.3V interface logic levels. A slew rate selection pin allows for driver slew rate control, enabling low-speed data transmission (250kbps) over long distances, or high-speed data transmission (20Mbps) over shorter bus lengths.

特長
  • Interface with 1.8V or 3.3V logic levels
  • Selectable data rates: 250kbps or 20Mbps
  • Connect up to 256 nodes to the bus
  • IEC 61000-4-2 protection up to 16kV
  • IEC 61000-4-4 protection up to 4kV
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU270.PDF (107 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR482.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC338.ZIP (77 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR481.PDF (145 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD011.65V の I/O 電源電圧、選択可能なデータ レート、3.3V、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00193 Test Results 2014/03/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。