SN65HVD01
- Exceeds Requirements of TIA-485 Standard
- 1.65-V to 3.6-V Supply for Data and Enable Signals
- 3-V to 3.6-V Supply for Bus Signals
- SLR Pin Selectable Data Rates: 250 kbps or 20 Mbps
- 1/8th Unit Load to Support up to 256 Nodes on a Bus
- Small 3 mm × 3 mm SON Package
- Failsafe Receiver (Bus Open, Bus Shorted, Bus Idle)
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- Bus-Pin Protection More Than:
- ± 15kV HBM Protection
- ± 16kV IEC61000-4-2 Contact Discharge
- ± 16kV IEC61000-4-2 Air Discharge
- 4kV IEC61000-4-4 Fast Transient Burst
The SN65HVD01 is a low-power, 250 kbps or 20 Mbps data rate selectable RS-485 transceiver, utilizing a 1.65-V to 3.6-V supply for data and enable signals, and a 3.3 V ± 10% supply for bus signals. The device is designed for applications requiring synchronous (parallel transceiver) signal timing. On-chip transient suppression protects the device against destructive IEC 61000 ESD and EFT transients.
The device combines a differential driver and a differential receiver, connected internally to form a bus port suitable for half-duplex (two-wire bus) communication. The device features a wide common-mode voltage range making it suitable for multi-point applications over long cable runs. The SN65HVD01 is available in a tiny, 3 mm × 3 mm, SON package with operation characterized from 40°C to 125°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVD01 3.3V RS-485 with Flexible I/O Supply and Selectable Speed データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2014年 8月 25日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | SN65HVD01DRC EVM User's Guide | 2013年 10月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00193 — RS-485 インターフェイス、統合型 1.8V レベル・シフト機能付き
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。