TIDA-00199
広入力範囲の絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、三相インバータ用 - リファレンス・デザイン
TIDA-00199
概要
このリファレンス・デザインは、24V の単一 DC 入力電圧を受け入れ、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ)ゲート・ドライバで必要とされる、正と負の絶縁型電圧レールを供給します。このリファレンス・デザインでは Fly-Buck™ 制御トポロジーを活用し、単一のトランスを使用して、三相インバータの 3 個のアーム(半導体スイッチ)すべてに対応する電源レールを生成します。 1 次側レギュレーションを使用しており、光カプラ・フィードバックや補助巻線なしで、良好なクロス・レギュレーションを達成できます。絶縁型出力は、トランスの結合型の巻線から生成されます。すべてのハイサイド IGBT に対する電圧レールは互いに絶縁されているのに対し、すべてのローサイド IGBT に対する電圧レールは結合されています。
特長
• 絶縁型電源は 24V±20% の入力電圧レンジを受け入れ、三相インバータを形成する 6 個の IGBT ゲート・ドライバ(ハーフ・ブリッジ構成に存在する各アーム)をサポート
• 三相インバータの各 IGBT に対して、低リップル(<200mV)のバイアス出力(+15V と -8V)で 2.3W の出力電力を供給
• Fly-Buck トポロジーで、1 次側レギュレーションを実施し、設計しやすい複数出力の絶縁型電源ソリューションを実現
• 平衡型の全負荷時のピーク効率率は 82%
• 出力コンデンサは、最大 6A のピーク・ゲート・ドライブ電流をサポートする定格
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | IGBTゲート・ドライバの電源は最適化されていますか? | 英語版 | 2016/04/08 | |||
| ホワイト・ペーパー | Fly-Buck™ コンバータを使用した絶縁型レールの迅速な設計 | 英語版 | 2016/02/17 | |||
| アプリケーション・ノート | 産業用ドライブにおけるIGBTゲート・ドライバ用電源トポロジの分析 | 英語版 | 2016/02/17 | |||
| ユーザー・ガイド | 広入力、絶縁型IGBTゲート駆動Fly-Buck™電源、三相インバータ用 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2015/12/27 | |||
| その他の技術資料 | Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ | 2015/12/03 |