TIDA-00215

リファレンス・デザイン、誘導式感知を使用する距離および重量測定用

TIDA-00215

設計ファイル

概要

建物のオートメーションや重量計のアプリケーション向けに距離の計測を重量の計測へと変換するインダクティブ・センシングのリファレンス・デザインを使った、距離と重量の計測機能を提供します。機械的なシステムでは、高い精密度(繰り返し精度)と高い確度(小さな誤差)の距離計測が必要となることがあります。例えば、特性の明確なスプリングを使って、距離計測を重量計測に変換するアプリケーションがあります。このリファレンス・デザインは、磁石その他の高価なセンサ材料を使わずに、最終製品システム向けの重量と距離の計測機能を実現します。

特長
  • センサのコイル入力はWEBENCH® Inductive Sensing Designerから、機械システム向けにカスタマイズ
  • マイコンによってセンサ出力を較正
  • 37.8 mWと低消費電力
  • 出力分解能: 2 g
  • システム誤差(代表値): 4.2 g (600 g~650 g)
  • IEC61000-4-2: ESD: 空隙放電: ±8 kV Class A
  • IEC61000-4-4: EFT ±2 kV Class A
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU367.PDF (3780 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR846.PDF (171 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR845.PDF (61 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR848.ZIP (901 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDR849.ZIP (12 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC500.ZIP (410 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR847.PDF (621 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR844.PDF (252 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4101イネーブル搭載、50mA、50V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP103I2C/SMBus 搭載、1.4V 対応、WCSP 封止、±2℃、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F523264KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC10411 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC477 — TIDA-00215 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00215 リファレンス・デザイン、誘導式感知を使用する距離および重量測定用
ダウンロードオプション

TIDC477 TIDA-00215 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/06/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00215 リファレンス・デザイン、誘導式感知を使用する距離および重量測定用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc477 or www.ti.com/lit/xx/tidc477/tidc477.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC477. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Distance and Weight Measurement Using Inductive Sensing Design Guide 2014/05/28

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00314 ハプティクス フィードバック機能内蔵の
タッチ オン メタル ボタン リファレンス デザイン