TIDA-00222

分岐回路の電力モニタ用測定モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00222

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、定格電流範囲全体にわたる高い測定精度を維持しながら、コスト効率の高いソリューションを実現することを目的としています。これを実現するために、電流測定用の 24 ビット デルタ シグマ ADC の最大 7 チャネルを搭載した高集積 SoC デバイスを使用しています。電圧測定には、10 ビット逐次比較型 ADC を使用します。電流と電圧の両方を測定できるため、電力の測定が実現します。このソリューションには、UART や JTAG などのサポートされている通信のオプションも複数用意されています。アプリケーションには、負荷管理やサブパネルなどがあります。

特長
  • デルタ シグマ ADC の 7 つのチャネルによる高精度電流測定
    • 定格電流の 10% ~ 100% の範囲で誤差 1% 未満の精度 (CT と負荷抵抗で制御)
  • 内蔵の逐次比較型 ADC により電圧測定が可能
  • -40℃ ~ +105℃ の拡張温度範囲で動作可能
  • 統合型のシングルチップ ソリューションにより、コスト効率と面積効率の高いソリューションを実現
  • 大規模な MSP ファミリおよびロードマップ / 性能、機能、価格への反映
  • MSP で使用するためにソース形式で入手できるメーター ライブラリ
  • 低コストで使いやすい開発ツールとリファレンス デザイン / 製品開発期間の短縮
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU430.PDF (3902 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRB48.ZIP (278 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRB47.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRB50.ZIP (2158 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC691.ZIP (216 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRB49.PDF (2022 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRB46.PDF (1532 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430F67797 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4041B調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA4314クワッド、5.5V、3MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ドライバまたはライブラリ

TIDC882 — TIDA-00222 Energy Library BCPM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00222 分岐回路の電力モニタ用測定モジュールのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC882 TIDA-00222 Energy Library BCPM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/01/15
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00222 分岐回路の電力モニタ用測定モジュールのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc882 or www.ti.com/lit/xx/tidc882/tidc882.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC882. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Measurement Module for Branch Circuit Power Monitor/Sub Meter (TIDA-00222) 2014/09/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。