TIDA-00229
保護リレー、MCCB、ACB 用の自己給電またはデュアル電源のリファレンス デザイン
TIDA-00229
概要
この電源ソリューションは、保護リレーと MCCB(モールド ケース サーキット ブレーカ)用であり、電流トランス(CT)からの入力と、補助(Aux)ソースからの入力による両方の電流入力に対応します。「セルフ パワー」機能は、グリッドから CT 経由で供給される電力を利用できる能力に起因します。このソリューションの「デュアル電力」によるフレキシビリティは、多くの場合はバッテリ ソースという形で供給される Aux 入力への対応能力に起因します。
特長
- シャント レギュレーション電圧の上昇により、電力損失が低下し、効率が向上
- より低い VA との組み合わせで CT を使用して、製品/トランスのサイズを節減するオプションが利用可能
- 優れた負荷過渡性能と非常に先鋭なターンオン特性
- 多様なアプリケーションで使用できる、簡潔でコスト効率に優れた電気的サージ保護回路
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR842.PDF (108 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Self/Dual-Powered (Current or Auxiliary DC) Supply for MCCB/ACB/Protection Relay | 2014/04/28 |