TIDA-00243

ミニチュア・デュアル・モード無線レシーバ

TIDA-00243

設計ファイル

概要

このボードは、SFF(小型フォーム・ファクタ)に搭載された、包括的な小型ワイヤレス・レシーバ・ソリューションです。出力は 5Vdc @1A であり、WPC または PMA に適合した業界標準のトランスミッタと組み合わせて、バッテリ動作デバイスに電力を供給または充電する目的で、このボードを使用できます。

特長
  • WPC v1.1 および PMA 1.1 準拠の通信と制御機能
  • 携帯電話、スマートフォン、ヘッドセット、デジタル・スチル・カメラ、ポータブル・メディア・プレーヤ、その他のハンドヘルド・デバイスで使用可能
  • RX コイルと DC 出力の間に実装する必要があるのは IC のみ
  • アプリケーションに合わせて性能を最適化する目的で出力はプログラマブル
  • 既製の Wurth 製コイルと組み合わせると、この SFF ボードは包括的なワイヤレス・パワー・ソリューションを実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU496.PDF (210 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRA37.PDF (49 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRA39.ZIP (224 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC567A.ZIP (251 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRA36.PDF (99 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ51221デュアル モード 5W (WPC と PMA) シングル チップ ワイヤレス パワー レシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00243 Test Results 2014/08/19
ユーザー・ガイド TIDA-00243 Wireless Power Charging Receiver Coil (Wurth Elektronik 760308201) 2014/08/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。